Valikko Haku

Sormiruuvit - muovinen siipi

Varastossa

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,1533 € - 0,163 € 60 Varastossa
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
8.0 mm
0,2067 € - 0,2122 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,2528 € - 0,2666 € 1000 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,3573 € - 0,3573 € 700 Varastossa
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
15.0 mm
0,5071 € - 0,5941 € 391 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,5029 € - 0,5292 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,7365 € - 0,7365 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,4863 € - 0,4863 € 8 Varastossa
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,5748 € - 0,5748 € 34 Varastossa
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
0,1962 € - 0,2058 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
0,4836 € - 0,5637 € 94 Varastossa
M10
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,6369 € - 0,6687 € 1975 Varastossa
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,1272 € - 0,1492 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,549 € - 0,549 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
PA
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,2432 € - 0,257 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,13 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
10.0 mm
0,5126 € - 0,5388 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
PA
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,1322 € - 0,1547 € 500 Varastossa
M4
PA
10.0 mm
16.0 mm
12.0 mm
0,1768 € - 0,1879 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
PA
10.0 mm
16.0 mm
30.0 mm
0,268 € - 0,2818 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
PA
12.0 mm
25.0 mm
35.0 mm
  • / 6
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 8.0 mm PA

10055670

Hinta-alue
0,163 € - 0,1533 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
Uritettu kantaruuvi M12 30.0 mm PA

10118078

Hinta-alue
0,2122 € - 0,2067 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 20.0 mm PA

10055243

Hinta-alue
0,2666 € - 0,2528 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 15.0 mm PA

10055687

Hinta-alue
0,3573 € - 0,3573 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 50.0 mm PA

10055557

Hinta-alue
0,5941 € - 0,5071 €

Varastotasot
391 Varastossa
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 50.0 mm PA

10055434

Hinta-alue
0,5292 € - 0,5029 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 80.0 mm PA

10055748

Hinta-alue
0,7365 € - 0,7365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 40.0 mm PA

10055717

Hinta-alue
0,4863 € - 0,4863 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 60.0 mm PA

10055441

Hinta-alue
0,5748 € - 0,5748 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 8.0 mm PA

10055366

Hinta-alue
0,2058 € - 0,1962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 50.0 mm PA

10055489

Hinta-alue
0,5637 € - 0,4836 €

Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 80.0 mm PA

10055564

Hinta-alue
0,6687 € - 0,6369 €

Varastotasot
1975 Varastossa
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 30.0 mm PA

10055649

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1272 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 50.0 mm PA

10055724

Hinta-alue
0,549 € - 0,549 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 20.0 mm PA

10055298

Hinta-alue
0,257 € - 0,2432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 10.0 mm PA

10055595

Hinta-alue
0,1519 € - 0,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 30.0 mm PA

10055533

Hinta-alue
0,5388 € - 0,5126 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 12.0 mm PA

10055601

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1322 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 30.0 mm PA

10055403

Hinta-alue
0,1879 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 35.0 mm PA

10055328

Hinta-alue
0,2818 € - 0,268 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet