These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.
It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.
Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Kierteen pituus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1768 € - 0,1879 € | 476 Varastossa |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,2432 € - 0,257 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,2939 € - 0,2939 € | 1666 Varastossa |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1258 € - 0,1464 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,5791 € - 0,5791 € | 230 Varastossa |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,1206 € - 0,1409 € | 345 Varastossa |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,6369 € - 0,6369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
0,2625 € - 0,2763 € | 1000 Varastossa |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,239 € - 0,2514 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,2376 € - 0,2501 € | 900 Varastossa |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,1163 € - 0,1362 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5126 € - 0,5388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,4863 € - 0,4863 € | 8 Varastossa |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,1962 € - 0,2058 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,3122 € - 0,3647 € | 250 Varastossa |
M10
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5029 € - 0,5292 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,7365 € - 0,7365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
0,5748 € - 0,5748 € | 34 Varastossa |
M8
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
0,1519 € - 0,1602 € | 963 Varastossa |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
0,1322 € - 0,1547 € | 500 Varastossa |
M4
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa