Valikko Haku

Sormiruuvit - muovinen siipi

Varastossa

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,6352 € - 1,8619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,9597 € - 2,1084 € 250 Varastossa
M10
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,4257 € - 1,4512 € 25 Varastossa
M6
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
3,6828 € - 5,5859 € 50 Varastossa
M12
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,4696 € - 1,6018 € 25 Varastossa
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,4422 € - 1,506 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
2,478 € - 4,2579 € 25 Varastossa
M12
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
0,8091 € - 2,0399 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
0,3902 € - 1,3348 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
0,4148 € - 1,4238 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
16.0 mm
0,4983 € - 1,4512 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
30.0 mm
0,3819 € - 1,302 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
40.0 mm
0,4572 € - 1,547 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
0,2487 € - 0,2487 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,3888 € - 1,3294 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
8.0 mm
1,4649 € - 2,7929 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,3217 € - 1,0966 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Nailon
10.0 mm
16.0 mm
20.0 mm
2,3822 € - 4,0799 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
20.0 mm
0,2432 € - 0,2432 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
60.0 mm
2,9709 € - 4,6549 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
50.0 mm
  • / 6
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 40.0 mm Nailon Väritön

10376386

Hinta-alue
1,8619 € - 0,6352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 20.0 mm Nailon Väritön

10376553

Hinta-alue
2,1084 € - 0,9597 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 20.0 mm Nailon Väritön

10376355

Hinta-alue
1,4512 € - 0,4257 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 80.0 mm Nailon Väritön

10376638

Hinta-alue
5,5859 € - 3,6828 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 25.0 mm Nailon Väritön

10376461

Hinta-alue
1,6018 € - 0,4696 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 40.0 mm Nailon Väritön

10376300

Hinta-alue
1,506 € - 0,4422 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 40.0 mm Nailon Väritön

10376614

Hinta-alue
4,2579 € - 2,478 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 50.0 mm Nailon Väritön

10376508

Hinta-alue
2,0399 € - 0,8091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M5 20.0 mm Nailon Väritön

10376270

Hinta-alue
1,3348 € - 0,3902 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 16.0 mm Nailon Väritön

10376447

Hinta-alue
1,4238 € - 0,4148 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 30.0 mm Nailon Väritön

10376478

Hinta-alue
1,4512 € - 0,4983 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 40.0 mm Nailon Väritön

10376225

Hinta-alue
1,302 € - 0,3819 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 25.0 mm Nailon Väritön

10376362

Hinta-alue
1,547 € - 0,4572 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 80.0 mm Nailon Väritön

10376539

Hinta-alue
0,2487 € - 0,2487 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 8.0 mm Nailon Väritön

10376423

Hinta-alue
1,3294 € - 0,3888 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M10 80.0 mm Nailon Väritön

10376584

Hinta-alue
2,7929 € - 1,4649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M4 20.0 mm Nailon Väritön

10376195

Hinta-alue
1,0966 € - 0,3217 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 20.0 mm Nailon Väritön

10376591

Hinta-alue
4,0799 € - 2,3822 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 60.0 mm Nailon Väritön

10376515

Hinta-alue
0,2432 € - 0,2432 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    60.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 50.0 mm Nailon Väritön

10376621

Hinta-alue
4,6549 € - 2,9709 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta