Valikko Haku

Sormiruuvit - muovinen siipi

Varastossa

These Thumb Screws - Wing Plastic are fasteners utilised in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws are made with a wing-shaped plastic head that offers leverage for simple twisting.

It has a strong grip and is simple to handle, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The wing shape gives a wider surface area for the thumb or fingers to grasp, making it perfect for applications that need frequent adjustments. This function allows the user to apply torque without using extra tools.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces. As a result, they are ideal for fastening components, panels, or fittings without leaving unattractive marks or scratches.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
104 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Osta
0,6352 € - 1,8619 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
40.0 mm
3,6828 € - 5,5859 € 50 Varastossa
M12
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
80.0 mm
0,3412 € - 0,3412 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
70.0 mm
0,4696 € - 1,6018 € 25 Varastossa
M8
Nailon
12.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
  • / 6
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M6 40.0 mm Nailon Väritön

10376386

Hinta-alue
1,8619 € - 0,6352 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M12 80.0 mm Nailon Väritön

10376638

Hinta-alue
5,5859 € - 3,6828 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M12
  • Kierteen pituus
    80.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 70.0 mm Nailon Väritön

10376522

Hinta-alue
0,3412 € - 0,3412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    70.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta
Pyälletty sormiruuvii - talttapää M8 25.0 mm Nailon Väritön

10376461

Hinta-alue
1,6018 € - 0,4696 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kannan tyyppi
    Siipikanta