Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä muovia

Varastossa

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,1337 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
6.5 mm
Litteä kanta
0,1957 € - 0,3559 € 100 Varastossa
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,1957 € - 0,3559 € 990 Varastossa
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,1998 € - 0,2765 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Litteä kanta
0,1478 € - 0,2039 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,156 € - 0,219 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,245 € - 0,3285 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,2231 € - 0,2984 € 300 Varastossa
M5
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Litteä kanta
0,1478 € - 0,2067 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,1182 € - 0,1629 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,141 € - 0,1957 € 910 Varastossa
M4
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,141 € - 0,1957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,1382 € - 0,1903 € 210 Varastossa
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Litteä kanta
0,1944 € - 0,2669 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Litteä kanta
0,1298 € - 0,1793 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Litteä kanta
0,2491 € - 0,334 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,1861 € - 0,2587 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Litteä kanta
0,1367 € - 0,1889 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,1367 € - 0,1889 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Litteä kanta
0,3012 € - 0,4887 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
  • / 7
Iso uritettu kantaruuvi M6 6.5 mm PA

10375877

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    6.5 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M8 30.0 mm PA

10376096

Hinta-alue
0,3559 € - 0,1957 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm PA

10376089

Hinta-alue
0,3559 € - 0,1957 €

Varastotasot
990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M5 40.0 mm PA

10375853

Hinta-alue
0,2765 € - 0,1998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M5 30.0 mm PA

10375839

Hinta-alue
0,2039 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 30.0 mm PA

10376034

Hinta-alue
0,219 € - 0,156 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M5 25.0 mm PA

10375815

Hinta-alue
0,3285 € - 0,245 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M5 15.0 mm PA

10375778

Hinta-alue
0,2984 € - 0,2231 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 25.0 mm PA

10376010

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1478 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm PA

10375952

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M4 25.0 mm PA

10375716

Hinta-alue
0,1957 € - 0,141 €

Varastotasot
910 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M4 30.0 mm PA

10375730

Hinta-alue
0,1957 € - 0,141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 10.0 mm PA

10375914

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1382 €

Varastotasot
210 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M4 40.0 mm PA

10375754

Hinta-alue
0,2669 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 12.0 mm PA

10375938

Hinta-alue
0,1793 € - 0,1298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M5 20.0 mm PA

10375792

Hinta-alue
0,334 € - 0,2491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 22.0 mm PA

10375990

Hinta-alue
0,2587 € - 0,1861 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 20.0 mm PA

10375976

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 8.0 mm PA

10375907

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M10 20.0 mm PA

10376126

Hinta-alue
0,4887 € - 0,3012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta