Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä muovia

Varastossa

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,2971 € - 0,4833 € 100 Varastossa
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
35.0 mm
Litteä kanta
0,1629 € - 0,2957 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,2341 € - 0,3806 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,1337 € - 0,1848 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Litteä kanta
0,1189 € - 0,2163 € 9300 Varastossa
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Litteä kanta
0,1367 € - 0,1889 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Litteä kanta
0,1533 € - 0,2806 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,1903 € - 0,3491 € 100 Varastossa
M10
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,3655 € - 0,3655 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,256 € - 0,2834 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,3047 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,2327 € - 0,2327 € 1100 Varastossa
M6
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,1725 € - 0,193 € 172 Varastossa
M5
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,3053 € - 0,4942 € 500 Varastossa
M5
Musta
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Litteä kanta
0,2368 € - 0,2628 € 39 Varastossa
M5
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,4134 € - 0,4134 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,1889 € - 0,3191 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,308 € - 0,5011 € 10 Varastossa
M5
Musta
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
20.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 640 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
22.0 mm
Litteä kanta
  • / 7
Iso uritettu kantaruuvi M8 35.0 mm PA

10376102

Hinta-alue
0,4833 € - 0,2971 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M8 20.0 mm PA

10376072

Hinta-alue
0,2957 € - 0,1629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M10 30.0 mm PA

10376133

Hinta-alue
0,3806 € - 0,2341 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 10.0 mm PA

10375884

Hinta-alue
0,1848 € - 0,1337 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M8 10.0 mm PA

10376058

Hinta-alue
0,2163 € - 0,1189 €

Varastotasot
9300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M6 12.0 mm PA

10375891

Hinta-alue
0,1889 € - 0,1367 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M8 16.0 mm PA

10376065

Hinta-alue
0,2806 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Iso uritettu kantaruuvi M10 16.0 mm PA

10376119

Hinta-alue
0,3491 € - 0,1903 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M8 16.0 mm PA

10053621

Hinta-alue
0,3655 € - 0,3655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm PA

10053522

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M4 25.0 mm PA

10058367

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm PC

10116678

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2327 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M5 25.0 mm PC

10116661

Hinta-alue
0,193 € - 0,1725 €

Varastotasot
172 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M5 15.0 mm PA GF30

10088999

Hinta-alue
0,4942 € - 0,3053 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M5 20.0 mm PA

10053362

Hinta-alue
0,2628 € - 0,2368 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm PC

10116708

Hinta-alue
0,4134 € - 0,4134 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M4 40.0 mm PA

10117514

Hinta-alue
0,3191 € - 0,1889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M10 30.0 mm PA

10058503

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M5 20.0 mm PA GF30

10089002

Hinta-alue
0,5011 € - 0,308 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    20.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M6 22.0 mm PA

10058404

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    22.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta