Valikko Haku

Sormiruuvit - pyällettyä muovia

Varastossa

These Thumb Screws - Knurled Plastic are fasteners used in various applications that demand a secure and readily adjustable connection. These screws have a knurled plastic head and offer distinct benefits over standard metal thumb screws.

It has a strong grip and is simple to use, allowing for quick and easy tightening or loosening by hand. The knurled texture improves the user's ability to apply torque without using other tools, making them perfect for tasks requiring frequent adjustments.

Commonly used in industries such as electronics, automotive, and furniture manufacturing. They are especially suitable in situations that need a non-metallic connection since the plastic head protects sensitive or polished surfaces.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
133 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Kierteen pituus Avaintyyppi Osta
0,4134 € - 0,4134 € 5000 Varastossa
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 24 Varastossa
M8
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
35.0 mm
Litteä kanta
0,1646 € - 0,2033 € Kysy toimitusaikaa täältä
5/16-18
Väritön
PA
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Litteä kanta
0,1202 € - 0,1601 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-20
Väritön
PA
9.3 mm
13.7 mm
25.4 mm
Litteä kanta
0,1502 € - 0,1568 € Kysy toimitusaikaa täältä
1/4-20
Väritön
PA
9.3 mm
13.7 mm
19.1 mm
Litteä kanta
0,182 € - 0,193 € 250 Varastossa
M5
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
0,2108 € - 0,2341 € 50 Varastossa
M4
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,1889 € - 0,1985 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Litteä kanta
0,2108 € - 0,2218 € 14 Varastossa
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
8.0 mm
Litteä kanta
0,2204 € - 0,2327 € 5000 Varastossa
M6
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,1766 € - 0,1861 € 70 Varastossa
M6
Väritön
PA
5.0 mm
30.0 mm
8.0 mm
Litteä kanta
0,4353 € - 0,4353 € 560 Varastossa
M8
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,182 € - 0,1903 € 190 Varastossa
M4
Väritön
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Litteä kanta
0,3655 € - 0,3655 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
Kirkas
PC
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Litteä kanta
0,3313 € - 0,538 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
PA GF30
4.0 mm
13.0 mm
15.0 mm
Litteä kanta
0,219 € - 0,2423 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Litteä kanta
0,2259 € - 0,2505 € 70 Varastossa
M5
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Litteä kanta
0,256 € - 0,2834 € 50 Varastossa
M6
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
12.0 mm
Litteä kanta
0,2916 € - 0,3244 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Musta
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Litteä kanta
  • / 7
Uritettu kantaruuvi M8 25.0 mm PA

10053645

Hinta-alue
0,4134 € - 0,4134 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M8 16.0 mm PA

10058442

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M8 35.0 mm PA

10058480

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    35.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi 5/16-18 38.1 mm PA

10331125

Hinta-alue
0,2033 € - 0,1646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    15.6 mm
  • Kannan korkeus
    9.8 mm
  • Kierteen pituus
    38.1 mm
  • Kierrekoko
    5/16-18
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi 1/4-20 25.4 mm PA

10331118

Hinta-alue
0,1601 € - 0,1202 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.7 mm
  • Kannan korkeus
    9.3 mm
  • Kierteen pituus
    25.4 mm
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi 1/4-20 19.1 mm PA

10331101

Hinta-alue
0,1568 € - 0,1502 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.7 mm
  • Kannan korkeus
    9.3 mm
  • Kierteen pituus
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1/4-20
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M5 25.0 mm PA

10053379

Hinta-alue
0,193 € - 0,182 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M4 30.0 mm PA

10053300

Hinta-alue
0,2341 € - 0,2108 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M4 40.0 mm PA

10053317

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1889 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M6 8.0 mm PA

10053454

Hinta-alue
0,2218 € - 0,2108 €

Varastotasot
14 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M6 16.0 mm PA

10053515

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2204 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M6 8.0 mm PA

10058374

Hinta-alue
0,1861 € - 0,1766 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    5.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M8 30.0 mm PA

10053652

Hinta-alue
0,4353 € - 0,4353 €

Varastotasot
560 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M4 30.0 mm PA

10053294

Hinta-alue
0,1903 € - 0,182 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    30.0 mm
  • Kierrekoko
    M4
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M8 16.0 mm PC

10116692

Hinta-alue
0,3655 € - 0,3655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M6 15.0 mm PA GF30

10089033

Hinta-alue
0,538 € - 0,3313 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    13.0 mm
  • Kannan korkeus
    4.0 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M5 15.0 mm PA

10053348

Hinta-alue
0,2423 € - 0,219 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    15.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M5 40.0 mm PA

10053423

Hinta-alue
0,2505 € - 0,2259 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M5
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M6 12.0 mm PA

10053508

Hinta-alue
0,2834 € - 0,256 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta
Uritettu kantaruuvi M6 25.0 mm PA

10053584

Hinta-alue
0,3244 € - 0,2916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.4 mm
  • Kierteen pituus
    25.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kannan tyyppi
    Uritettu kanta