Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0228 € - 0,0228 € 1221 Varastossa
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0173 € - 0,0173 € 3156 Varastossa
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0239 € - 0,0239 € 3670 Varastossa
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0435 € - 0,0435 € 1992 Varastossa
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
0,0166 € - 0,0166 € 11168 Varastossa
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0269 € - 0,0333 € 1901 Varastossa
4.4 mm
7.5 mm
0.7 mm
10218280 0,0367 € - 0,0454 € 2000 Varastossa
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,1121 € - 0,1384 € 374 Varastossa
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
2,4979 € - 2,7645 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
2,9329 € - 3,2557 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
3,6205 € - 4,0135 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
44.5 mm
1.5 mm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
2,2874 € - 2,5259 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
2,8627 € - 3,1855 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
1,5857 € - 1,7681 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
1,8383 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,3716 € - 2,6382 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
2,0769 € - 2,3154 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2 mm
22.2 mm
0.8 mm
2,6382 € - 2,9189 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
16,8679 € - 17,7521 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
  • / 7
Jousialuslevy 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Teräs

10240052

Hinta-alue
0,0228 € - 0,0228 €

Varastotasot
1221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Teräs

10240045

Hinta-alue
0,0173 € - 0,0173 €

Varastotasot
3156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Teräs

10240069

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0239 €

Varastotasot
3670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Teräs

10240076

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0435 €

Varastotasot
1992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Teräs

10240038

Hinta-alue
0,0166 € - 0,0166 €

Varastotasot
11168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 4.4 mm 7.5 mm 0.7 mm Asetaali

10218273

Hinta-alue
0,0333 € - 0,0269 €

Varastotasot
1901 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.4 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Asetaali

10218280

Hinta-alue
0,0454 € - 0,0367 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.3 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Asetaali

10218341

Hinta-alue
0,1384 € - 0,1121 €

Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    21.5 mm
  • Sisähalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Belleville-aluslevy ASTM 14.4 mm 28.6 mm Hiiliteräs

10444092

Hinta-alue
2,7645 € - 2,4979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Sisähalkaisija
    14.4 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1530.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 17.6 mm 34.9 mm Hiiliteräs

10444177

Hinta-alue
3,2557 € - 2,9329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    34.9 mm
  • Sisähalkaisija
    17.6 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2260.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 22.2 mm 44.5 mm Hiiliteräs

10444238

Hinta-alue
4,0135 € - 3,6205 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    44.5 mm
  • Sisähalkaisija
    22.2 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.2 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1699.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 11.2 mm 22.2 mm Hiiliteräs

10444016

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1018.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 14.4 mm 28.6 mm Hiiliteräs

10419397

Hinta-alue
2,5259 € - 2,2874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Sisähalkaisija
    14.4 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    733.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 12.8 mm 32.1 mm Hiiliteräs

10444153

Hinta-alue
3,1855 € - 2,8627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    32.1 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1548.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10443828

Hinta-alue
1,7681 € - 1,5857 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    169.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 8.1 mm 15.9 mm Hiiliteräs

10443903

Hinta-alue
2,0488 € - 1,8383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1134.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 19.1 mm Hiiliteräs

10443989

Hinta-alue
2,6382 € - 2,3716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1174.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 11.2 mm 22.2 mm Hiiliteräs

10444009

Hinta-alue
2,3154 € - 2,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    507.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 12.8 mm 25.4 mm Hiiliteräs

10444078

Hinta-alue
2,9189 € - 2,6382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2549.0 N
Belleville-aluslevy 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Hiiliteräs

10639269

Hinta-alue
17,7521 € - 16,8679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    63.5 mm
  • Sisähalkaisija
    31.8 mm
  • Paksuus
    4.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    5.0 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    31800.0 N