Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
10218280 0,0367 € - 0,0454 € 2000 Varastossa
5.2 mm
9.3 mm
0.8 mm
0,1121 € - 0,1384 € 374 Varastossa
11.5 mm
21.5 mm
1.0 mm
0,055 € - 0,0679 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.3 mm
16.8 mm
1.2 mm
1,6418 € - 1,8102 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
11.1 mm
0.5 mm
1,6559 € - 1,8243 € 20 Varastossa
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
1,698 € - 1,8804 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,9085 € - 2,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
2,3716 € - 2,6382 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
19.1 mm
1.3 mm
1,5857 € - 1,7681 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
1,7541 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,5998 € - 1,7822 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,8102 € - 2,0207 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
1,9646 € - 2,1891 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
16.2 mm
0.8 mm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
1,5998 € - 1,7822 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
11.1 mm
0.4 mm
1,9085 € - 2,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
1.4 mm
1,8383 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
2,133 € - 2,3856 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
1,6418 € - 1,8243 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
11.1 mm
0.6 mm
4,673 € - 5,1923 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
  • / 7
Jousialuslevy 5.2 mm 9.3 mm 0.8 mm Asetaali

10218280

Hinta-alue
0,0454 € - 0,0367 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.3 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 11.5 mm 21.5 mm 1.0 mm Asetaali

10218341

Hinta-alue
0,1384 € - 0,1121 €

Varastotasot
374 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    21.5 mm
  • Sisähalkaisija
    11.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 8.3 mm 16.8 mm 1.2 mm Asetaali

10218327

Hinta-alue
0,0679 € - 0,055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.3 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Belleville-aluslevy ASTM 5.6 mm 11.1 mm Hiiliteräs

10443811

Hinta-alue
1,8102 € - 1,6418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    213.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 8.1 mm 15.9 mm Hiiliteräs

10443897

Hinta-alue
1,8243 € - 1,6559 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    547.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10443835

Hinta-alue
1,8804 € - 1,698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    245.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 4.8 mm 14.3 mm Hiiliteräs

10443873

Hinta-alue
2,119 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    329.20 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 19.1 mm Hiiliteräs

10443989

Hinta-alue
2,6382 € - 2,3716 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.3 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.5 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1174.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10443828

Hinta-alue
1,7681 € - 1,5857 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    169.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 3.5 mm 11.1 mm Hiiliteräs

10234860

Hinta-alue
1,9506 € - 1,7541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    281.60 N
Belleville-aluslevy ASTM 4.2 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10234877

Hinta-alue
1,7822 € - 1,5998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    274.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 9.7 mm 19.1 mm Hiiliteräs

10443941

Hinta-alue
2,0207 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    414.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 16.2 mm Hiiliteräs

10443910

Hinta-alue
2,1891 € - 1,9646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    16.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    444.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 9.7 mm 19.1 mm Hiiliteräs

10443958

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    627.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 5.6 mm 11.1 mm Hiiliteräs

10443804

Hinta-alue
1,7822 € - 1,5998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Paksuus
    0.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    151.20 N
Belleville-aluslevy ASTM 9.7 mm 19.1 mm Hiiliteräs

10443996

Hinta-alue
2,119 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.6 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1624.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 8.1 mm 15.9 mm Hiiliteräs

10443903

Hinta-alue
2,0488 € - 1,8383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1134.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 8.1 mm 23.8 mm Hiiliteräs

10444023

Hinta-alue
2,3856 € - 2,133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    823.0 N
Belleville-aluslevy 5.6 mm 11.1 mm 618.0 N Hiiliteräs

10645468

Hinta-alue
1,8243 € - 1,6418 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    618.0 N
Belleville-aluslevy 16.0 mm 31.8 mm 3870.0 N Ruostumaton teräs

10641965

Hinta-alue
5,1923 € - 4,673 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.0 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3870.0 N