Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0435 € - 0,0435 € | 1992 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,0166 € - 0,0166 € | 11168 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0228 € - 0,0228 € | 1221 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0173 € - 0,0173 € | 3156 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,0239 € - 0,0239 € | 3670 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,0568 € - 0,0701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.264 in
6.7 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0317 € - 0,0391 € | 12475 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
0.417 in
10.6 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 10218280 | 0,0367 € - 0,0454 € | 2000 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|
| 0,1121 € - 0,1384 € | 374 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,0269 € - 0,0333 € | 1901 Varastossa |
0.173 in
4.4 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 0,0418 € - 0,0516 € | 1670 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
0.449 in
11.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 0,055 € - 0,0679 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.327 in
8.3 mm
|
0.661 in
16.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,1142 € - 0,141 € | 28996 Varastossa |
0.453 in
11.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 1,5998 € - 1,7822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.165 in
4.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,9085 € - 2,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,7541 € - 1,9506 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 1,6559 € - 1,8383 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,8944 € - 2,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 2,1751 € - 2,3997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa