Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
0,0356 € - 0,1221 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
8.0 mm
0.7 mm
0,0166 € - 0,0166 € 11168 Varastossa
3.1 mm
5.6 mm
1.0 mm
0,0228 € - 0,0228 € 1221 Varastossa
5.1 mm
8.8 mm
1.6 mm
0,0239 € - 0,0239 € 3670 Varastossa
6.1 mm
9.9 mm
1.6 mm
0,0173 € - 0,0173 € 3156 Varastossa
4.1 mm
7.0 mm
1.2 mm
0,0435 € - 0,0435 € 1992 Varastossa
8.1 mm
12.7 mm
2.0 mm
1,5998 € - 1,7822 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.2 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,6559 € - 1,8243 € 20 Varastossa
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
1,9085 € - 2,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.8 mm
14.3 mm
0.7 mm
1,7541 € - 1,9506 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
11.1 mm
0.6 mm
1,5998 € - 1,7681 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
1,8243 € - 2,0348 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
1.0 mm
2,4979 € - 2,7645 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.4 mm
28.6 mm
1.4 mm
1,8383 € - 2,0488 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
1.2 mm
1,8102 € - 2,0207 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
0.7 mm
2,9329 € - 3,2557 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.6 mm
34.9 mm
1.7 mm
1,698 € - 1,8804 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
1,8944 € - 2,119 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
25.4 mm
0.9 mm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
6,8903 € - 7,6621 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.2 mm
38.1 mm
1.8 mm
  • / 7
Jousialuslevy 3.9 mm 8.0 mm 0.7 mm Asetaali

10218266

Hinta-alue
0,1221 € - 0,0356 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.9 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Materiaali
    Asetaali
Jousialuslevy 3.1 mm 5.6 mm 1.0 mm Teräs

10240038

Hinta-alue
0,0166 € - 0,0166 €

Varastotasot
11168 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    5.6 mm
  • Sisähalkaisija
    3.1 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 5.1 mm 8.8 mm 1.6 mm Teräs

10240052

Hinta-alue
0,0228 € - 0,0228 €

Varastotasot
1221 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    8.8 mm
  • Sisähalkaisija
    5.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 6.1 mm 9.9 mm 1.6 mm Teräs

10240069

Hinta-alue
0,0239 € - 0,0239 €

Varastotasot
3670 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    9.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.1 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 4.1 mm 7.0 mm 1.2 mm Teräs

10240045

Hinta-alue
0,0173 € - 0,0173 €

Varastotasot
3156 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    7.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Materiaali
    Teräs
Jousialuslevy 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm Teräs

10240076

Hinta-alue
0,0435 € - 0,0435 €

Varastotasot
1992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Materiaali
    Teräs
Belleville-aluslevy ASTM 4.2 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10234877

Hinta-alue
1,7822 € - 1,5998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    4.2 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    274.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 8.1 mm 15.9 mm Hiiliteräs

10443897

Hinta-alue
1,8243 € - 1,6559 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    547.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 4.8 mm 14.3 mm Hiiliteräs

10443873

Hinta-alue
2,119 € - 1,9085 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    329.20 N
Belleville-aluslevy ASTM 3.5 mm 11.1 mm Hiiliteräs

10234860

Hinta-alue
1,9506 € - 1,7541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    3.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    281.60 N
Belleville-aluslevy ASTM 8.1 mm 15.9 mm Hiiliteräs

10443880

Hinta-alue
1,7681 € - 1,5998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    262.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10443859

Hinta-alue
2,0348 € - 1,8243 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    716.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 14.4 mm 28.6 mm Hiiliteräs

10444092

Hinta-alue
2,7645 € - 2,4979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Sisähalkaisija
    14.4 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1530.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 8.1 mm 15.9 mm Hiiliteräs

10443903

Hinta-alue
2,0488 € - 1,8383 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1134.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 9.7 mm 19.1 mm Hiiliteräs

10443941

Hinta-alue
2,0207 € - 1,8102 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    0.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    414.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 17.6 mm 34.9 mm Hiiliteräs

10444177

Hinta-alue
3,2557 € - 2,9329 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    34.9 mm
  • Sisähalkaisija
    17.6 mm
  • Paksuus
    1.7 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2260.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 6.5 mm 12.7 mm Hiiliteräs

10443835

Hinta-alue
1,8804 € - 1,698 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    245.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 12.8 mm 25.4 mm Hiiliteräs

10444047

Hinta-alue
2,119 € - 1,8944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.3 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    658.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 9.7 mm 19.1 mm Hiiliteräs

10443958

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    627.0 N
Belleville-aluslevy 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N Ruostumaton teräs

10641972

Hinta-alue
7,6621 € - 6,8903 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    19.2 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.3 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    5249.0 N