Valikko Haku

Spring Washers

Varastossa

Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
125 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Paksuus Osta
2,133 € - 2,3716 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
23.8 mm
0.8 mm
2,0769 € - 2,3014 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
0.6 mm
1,9927 € - 2,2312 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
15.9 mm
0.8 mm
3,2837 € - 3,6626 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
23.8 mm
1.1 mm
16,8679 € - 17,7521 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
63.5 mm
4.4 mm
1,9646 € - 2,1891 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
0.6 mm
6,7921 € - 7,5499 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
24,488 € - 25,7791 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
63.5 mm
2.0 mm
4,1538 € - 4,6169 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
28.6 mm
1.4 mm
10,4267 € - 11,5774 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
31.8 mm
2.3 mm
16,2505 € - 17,0925 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.2 mm
44.5 mm
2.2 mm
2,5821 € - 2,8768 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
31.8 mm
1.6 mm
1,7962 € - 1,9927 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
0.5 mm
2,2874 € - 2,5259 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.4 mm
28.6 mm
1.0 mm
2,8627 € - 3,1855 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
32.1 mm
1.5 mm
3,2697 € - 3,6346 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
38.1 mm
1.8 mm
5,0379 € - 5,6273 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
50.8 mm
2.1 mm
2,2593 € - 2,5259 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.7 mm
19.1 mm
0.9 mm
2,6382 € - 2,9189 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.8 mm
25.4 mm
1.9 mm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.2 mm
22.2 mm
1.1 mm
  • / 7
Belleville-aluslevy 8.1 mm 23.8 mm 707.0 N Hiiliteräs

10628928

Hinta-alue
2,3716 € - 2,133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    707.0 N
Belleville-aluslevy AMS 8.1 mm 15.9 mm Ruostumaton teräs

10444283

Hinta-alue
2,3014 € - 2,0769 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    262.0 N
Belleville-aluslevy AMS 8.1 mm 15.9 mm Ruostumaton teräs

10444290

Hinta-alue
2,2312 € - 1,9927 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    15.9 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    0.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    547.0 N
Belleville-aluslevy AMS 8.1 mm 23.8 mm Ruostumaton teräs

10444375

Hinta-alue
3,6626 € - 3,2837 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    23.8 mm
  • Sisähalkaisija
    8.1 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    823.0 N
Belleville-aluslevy 31.8 mm 63.5 mm 31800.0 N Hiiliteräs

10639269

Hinta-alue
17,7521 € - 16,8679 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    63.5 mm
  • Sisähalkaisija
    31.8 mm
  • Paksuus
    4.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    5.0 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    31800.0 N
Belleville-aluslevy AMS 6.5 mm 12.7 mm Ruostumaton teräs

10444269

Hinta-alue
2,1891 € - 1,9646 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.8 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    356.0 N
Belleville-aluslevy 12.8 mm 38.1 mm 3986.0 N Ruostumaton teräs

10634684

Hinta-alue
7,5499 € - 6,7921 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.2 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    3986.0 N
Belleville-aluslevy 31.8 mm 63.5 mm 5605.0 N Ruostumaton teräs

10633809

Hinta-alue
25,7791 € - 24,488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    63.5 mm
  • Sisähalkaisija
    31.8 mm
  • Paksuus
    2.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    3.1 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    5605.0 N
Belleville-aluslevy AMS 9.7 mm 28.6 mm Ruostumaton teräs

10444429

Hinta-alue
4,6169 € - 4,1538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    1.4 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1128.0 N
Belleville-aluslevy 16.0 mm 31.8 mm 8514.0 N Ruostumaton teräs

10641071

Hinta-alue
11,5774 € - 10,4267 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    2.3 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.5 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    8514.0 N
Belleville-aluslevy 22.2 mm 44.5 mm 7251.0 N Ruostumaton teräs

10641927

Hinta-alue
17,0925 € - 16,2505 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    44.5 mm
  • Sisähalkaisija
    22.2 mm
  • Paksuus
    2.2 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.7 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    7251.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 16.0 mm 31.8 mm Hiiliteräs

10444139

Hinta-alue
2,8768 € - 2,5821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    31.8 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Paksuus
    1.6 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.0 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1793.0 N
Belleville-aluslevy AMS 6.5 mm 12.7 mm Ruostumaton teräs

10423059

Hinta-alue
1,9927 € - 1,7962 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Paksuus
    0.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    0.7 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    169.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 14.4 mm 28.6 mm Hiiliteräs

10419397

Hinta-alue
2,5259 € - 2,2874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    28.6 mm
  • Sisähalkaisija
    14.4 mm
  • Paksuus
    1.0 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    733.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 12.8 mm 32.1 mm Hiiliteräs

10444153

Hinta-alue
3,1855 € - 2,8627 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    32.1 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.5 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.9 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1548.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 12.8 mm 38.1 mm Hiiliteräs

10444214

Hinta-alue
3,6346 € - 3,2697 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.8 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.2 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1868.0 N
Belleville-aluslevy 25.4 mm 50.8 mm 6619.0 N Hiiliteräs

10642856

Hinta-alue
5,6273 € - 5,0379 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    50.8 mm
  • Sisähalkaisija
    25.4 mm
  • Paksuus
    2.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.8 mm
  • Kuorma litteässä asennossa
    6619.0 N
Belleville-aluslevy AMS 9.7 mm 19.1 mm Ruostumaton teräs

10444320

Hinta-alue
2,5259 € - 2,2593 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    19.1 mm
  • Sisähalkaisija
    9.7 mm
  • Paksuus
    0.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    627.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 12.8 mm 25.4 mm Hiiliteräs

10444078

Hinta-alue
2,9189 € - 2,6382 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    12.8 mm
  • Paksuus
    1.9 mm
  • Kuormituskorkeus
    2.1 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    2549.0 N
Belleville-aluslevy ASTM 11.2 mm 22.2 mm Hiiliteräs

10444016

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ulkohalkaisija
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    11.2 mm
  • Paksuus
    1.1 mm
  • Kuormituskorkeus
    1.4 mm
  • Kuorma minimitaipumassa
    1018.0 N