Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Jousialuslevyt on suunniteltu säilyttämään yhtäläinen voima erilaisilla taipumilla. Niitä voidaan pinota useaan kertaan, ja ne jakavat suuren kuormituskapasiteetin pienelle jalanjäljelle. Ne reagoivat hyvin paineeseen, iskuun ja tärinään. Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, Hiiliteräs Väri: Väritön, Valkoinen, Sarjanumero:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,0207 € - 2,2453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
| 1,6418 € - 1,8243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,1611 € - 2,3997 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,5998 € - 1,7681 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,8627 € - 3,1855 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,9189 € - 3,2416 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 3,2557 € - 3,6205 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,9927 € - 2,2312 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 22,79 € - 23,9969 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 3,6767 € - 4,0977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,2874 € - 2,5259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,2837 € - 3,6626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 38,9563 € - 38,9563 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
| 24,488 € - 25,7791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 16,2505 € - 17,0925 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 6,8903 € - 7,6621 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 2,5821 € - 2,8768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.043 in
1.1 mm
|
||
| 1,9085 € - 2,119 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.189 in
4.8 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.028 in
0.7 mm
|
||
| 2,3716 € - 2,6382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.051 in
1.3 mm
|
||
| 1,6418 € - 1,8102 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa