Valikko Haku

Standardikokoiset putkisuojat

Varastossa

Standardikokoiset putkisuojat ovat edullisia suojatulppia ja niissä on korkealaatuinen viimeistely.

Valetut suojukset, jotka on suunniteltu tarttumaan kierteellisten ja kierteettömien putkien päiden ulkohalkaisijoiden ylle, estäen vieraiden materiaalien pääsyn varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Suojuksessa on sisärihlat, jotka varmistavat tiiviin istuvuuden. Lisäksi valikoimaan kuuluu suojuksia, joissa on pieni ilmareikä kerääntyneen ilmanpaineen poistamiseksi, ja ne täyttävät ANSI- ja DIN-spesifikaatiot.

  • Suunniteltu estämään vieraiden materiaalien sisäänpääsy varastoinnin tai kuljetuksen aikana.
  • Sisältää sisäisiä rihloja tiukemman istuvuuden takaamiseksi.
  • Siinä on pieni tuuletusaukko, joka estää ilmanpaineen kertymisen.
Materiaali: LDPE, PVC Väri: Vihreä, Sininen, Oranssi, Keltainen, Punainen, Musta, Väritön, Harmaa Sarjanumero: SR1358, SRTXTPE, SR1387, SR1340

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
283 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Ilmareikä Yhteensopiva nimellishalkaisija Väri Materiaali H d Tyyppi Osta
0,0916 € - 0,4197 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,2491 € - 0,4197 € 104 Varastossa
Oranssi
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,0916 € - 0,3967 € 50 Varastossa
Sininen
LDPE
28.0 mm
48.3 mm
2
0,5969 € - 2,6968 € 38080 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
40.0 mm
114.3 mm
2
0,102 € - 0,2012 € 112160 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
25.0 mm
26.9 mm
2
0,0384 € - 0,1285 € 171520 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
20.0 mm
21.3 mm
2
0,4682 € - 2,2023 € 999 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
40.0 mm
101.6 mm
2
1,5334 € - 1,5334 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Harmaa
PVC
44.0 mm
139.7 mm
1
1,2828 € - 1,2828 € 5264 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
39.6 mm
139.7 mm
2
1,9578 € - 9,2003 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Keltainen
LDPE
40.0 mm
219.1 mm
2
72,2748 € - 108,4053 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Keltainen
LDPE
100.0 mm
660.4 mm
2
0,6571 € - 1,679 € 8 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
66.5 mm
2
330,1585 € - 495,2172 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Keltainen
LDPE
220.0 mm
1524.0 mm
2
10,4325 € - 10,4325 € 15 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
67.0 mm
609.6 mm
2
0,4791 € - 1,2478 € 20 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
50.0 mm
2
4,1675 € - 4,1675 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Keltainen
LDPE
57.0 mm
355.6 mm
2
2,5602 € - 2,5602 € 7 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
40.0 mm
160.0 mm
2
0,1464 € - 0,2961 € 156640 Varastossa
Ei
Keltainen
LDPE
28.0 mm
42.4 mm
2
111,6501 € - 167,4683 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ei
Keltainen
LDPE
180.0 mm
1016.0 mm
2
0,8332 € - 2,1337 € 190 Varastossa
Ei
Harmaa
LDPE
30.0 mm
83.0 mm
2
  • / 15
Putkisuojus standardi putkille 48.3 mm (ID) 28.0 mm (H) LDPE Vihreä

10120729

Hinta-alue
0,4197 € - 0,0916 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE
Putkisuojus standardi putkille 48.3 mm (ID) 28.0 mm (H) LDPE Oranssi

10120705

Hinta-alue
0,4197 € - 0,2491 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Väri
    Oranssi
  • Materiaali
    LDPE
Putkisuojus standardi putkille 48.3 mm (ID) 28.0 mm (H) LDPE Sininen

10120712

Hinta-alue
0,3967 € - 0,0916 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    48.3 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Väri
    Sininen
  • Materiaali
    LDPE
Putkisuojus standardi putkille 114.3 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093412

Hinta-alue
2,6968 € - 0,5969 €

Varastotasot
38080 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    114.3 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 26.9 mm 25.0 mm Keltainen LDPE

10070185

Hinta-alue
0,2012 € - 0,102 €

Varastotasot
112160 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    25.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 21.3 mm 20.0 mm Keltainen LDPE

10070178

Hinta-alue
0,1285 € - 0,0384 €

Varastotasot
171520 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    21.3 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 101.6 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093399

Hinta-alue
2,2023 € - 0,4682 €

Varastotasot
999 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    101.6 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 139.7 mm 44.0 mm Harmaa PVC

10103418

Hinta-alue
1,5334 € - 1,5334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • H
    44.0 mm
  • h
    44.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 139.7 mm 39.6 mm Keltainen LDPE

10093443

Hinta-alue
1,2828 € - 1,2828 €

Varastotasot
5264 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    139.7 mm
  • H
    39.6 mm
  • h
    39.6
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 219.1 mm 40.0 mm Keltainen LDPE

10093498

Hinta-alue
9,2003 € - 1,9578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    219.1 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 660.4 mm 100.0 mm Keltainen LDPE

10230565

Hinta-alue
108,4053 € - 72,2748 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    660.4 mm
  • H
    100.0 mm
  • h
    100.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 66.5 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371954

Hinta-alue
1,679 € - 0,6571 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    66.5 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 1524.0 mm 220.0 mm Keltainen LDPE

10238943

Hinta-alue
495,2172 € - 330,1585 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1524.0 mm
  • H
    220.0 mm
  • h
    220.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 609.6 mm 67.0 mm Keltainen LDPE

10242803

Hinta-alue
10,4325 € - 10,4325 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    609.6 mm
  • H
    67.0 mm
  • h
    67.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 50.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10371893

Hinta-alue
1,2478 € - 0,4791 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 355.6 mm 57.0 mm Keltainen LDPE

10102602

Hinta-alue
4,1675 € - 4,1675 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    355.6 mm
  • H
    57.0 mm
  • h
    57.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 160.0 mm 40.0 mm Harmaa LDPE

10370995

Hinta-alue
2,5602 € - 2,5602 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    160.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    40.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa
Putkisuojus standardi putkille 42.4 mm 28.0 mm Keltainen LDPE

10070253

Hinta-alue
0,2961 € - 0,1464 €

Varastotasot
156640 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • H
    28.0 mm
  • h
    28.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 1016.0 mm 180.0 mm Keltainen LDPE

10230626

Hinta-alue
167,4683 € - 111,6501 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    1016.0 mm
  • H
    180.0 mm
  • h
    180.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Keltainen
Putkisuojus standardi putkille 83.0 mm 30.0 mm Harmaa LDPE

10372005

Hinta-alue
2,1337 € - 0,8332 €

Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    83.0 mm
  • H
    30.0 mm
  • h
    30.0
  • Ilmareikä
    Ei
  • Väri
    Harmaa