Support Wire hooks are useful for controlling loads in various applications, such as paint finishing and material handling. Ideal for heavy-duty applications. They are resistant to corrosion.
 Materiaali: Rauta, Teräs Väri: Väritön, Sarjanumero: SR1087
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Muoto | L | Materiaali | W | Tyyppi | WD | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,216 € - 0,2401 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,0482 € - 0,0595 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.035 in
 
0.9 mm
 
 | 
||
| 0,0933 € - 0,1037 € | 125 Varastossa | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,1587 € - 0,1764 € | 1250 Varastossa | 
 
Kierteinen S-muotoinen
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
6 - Avoin
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,0482 € - 0,0535 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
Kierteinen S-muotoinen
 
 | 
 
2.953 in
 
75.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
6 - Avoin
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,187 € - 0,1975 € | 2843 Varastossa | 
 
Kierteinen S-muotoinen
 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
6 - Avoin
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,2054 € - 0,2282 € | 1875 Varastossa | 
 
Kierteinen S-muotoinen
 
 | 
 
9.843 in
 
250.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
6 - Avoin
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,2521 € - 0,2801 € | 4375 Varastossa | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
9.843 in
 
250.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,103 € - 0,1144 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,07 € - 0,0777 € | 5338 Varastossa | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,0921 € - 0,1024 € | 1193 Varastossa | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,1399 € - 0,1555 € | 25 Varastossa | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,2282 € - 0,2535 € | 1875 Varastossa | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
7.874 in
 
200.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,1587 € - 0,1764 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
Litteä s-muotoinen
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
0.984 in
 
25.0 mm
 
 | 
 
5
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,066 € - 0,0733 € | 2500 Varastossa | 
 
Kierteinen S-muotoinen
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
6 - Avoin
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,2031 € - 0,2257 € | 625 Varastossa | 
 
Kierteinen S-muotoinen
 
 | 
 
5.906 in
 
150.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
6 - Avoin
 
 | 
 
0.118 in
 
3.0 mm
 
 | 
||
| 0,0482 € - 0,0595 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
Kierteinen S-muotoinen
 
 | 
 
3.937 in
 
100.0 mm
 
 | 
 
Teräs
 
 | 
 
1.024 in
 
26.0 mm
 
 | 
 
6 - Avoin
 
 | 
 
0.035 in
 
0.9 mm
 
 | 
||
| 0,0448 € - 0,0471 € | 200 Varastossa | 
 
CV:n muotoinen
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Rauta
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
1
 
 | 
 
0.059 in
 
1.5 mm
 
 | 
||
| 0,0579 € - 0,0609 € | Kysy toimitusaikaa täältä | 
 
C-muotoinen
 
 | 
 
2.362 in
 
60.0 mm
 
 | 
 
Rauta
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
| 0,0614 € - 0,0651 € | 2500 Varastossa | 
 
C-muotoinen
 
 | 
 
2.953 in
 
75.0 mm
 
 | 
 
Rauta
 
 | 
 
0.787 in
 
20.0 mm
 
 | 
 
3
 
 | 
 
0.079 in
 
2.0 mm
 
 | 
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa