Valikko Haku

Sulakekannet - pikakiinnitys, joustava, läpinäkyvä

Varastossa

Pikakiinnityksellä varustettu sulakkeen kansivalikoima tarjoaa helpon ratkaisun piirin suojauskomponenttien eristykseen. Pehmeä PVC-rakenne tarjoaa joustoa, kun sulakepesiä ei voida koota.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisäsyvyys Sisäleveys Yhteensopiva sulakepituus Yhteensopiva sulakkeen halkaisija Sisäkorkeus Kokonaiskorkeus Osta
0,5789 € - 0,5789 € 840 Varastossa
7.1 mm
30.0 mm
9.9 mm
12.7 mm
0,6383 € - 0,6383 € 494 Varastossa
8.1 mm
32.0 mm
14.7 mm
15.9 mm
0,3703 € - 0,3896 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
20.1 mm
9.9 mm
12.7 mm
10411544 0,7323 € - 0,7323 € 27000 Varastossa
8.1 mm
36.1 mm
31.8 mm
5.2 mm
9.9 mm
12.7 mm
Sulakkeen suoja 30.0 mm (W) PVC Läpinäkyvä sininen

10411520

Hinta-alue
0,5789 € - 0,5789 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Sisäsyvyys
    7.1 mm
  • Sisäkorkeus
    9.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
Sulakkeen suoja 32.0 mm (W) PVC Läpinäkyvä sininen

10411537

Hinta-alue
0,6383 € - 0,6383 €

Varastotasot
494 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Sisäsyvyys
    8.1 mm
  • Sisäkorkeus
    14.7 mm
  • Kokonaiskorkeus
    15.9 mm
Sulakkeen suoja 20.1 mm (W) PVC Läpinäkyvä sininen

10411513

Hinta-alue
0,3896 € - 0,3703 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Sisäsyvyys
    6.1 mm
  • Sisäkorkeus
    9.9 mm
  • Kokonaiskorkeus
    12.7 mm
Sulakkeen suoja 36.1 mm (W) PVC Läpinäkyvä sininen

10411544

Hinta-alue
0,7323 € - 0,7323 €

Varastotasot
27000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Läpinäkyvä sininen
  • Koko materiaali
    Pehmeä polyvinyylikloridi
  • Yhteensopiva sulakkeen halkaisija
    5.2 mm
  • Yhteensopiva sulakepituus
    31.8 mm
  • Sisäsyvyys
    8.1 mm