Valikko Haku

Sulkupuristimet

Varastossa

Pystysuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet ovat matalia, niissä on pehmustettu kahva ja komponenteissa on sinkkipinnoite korroosion estämiseksi. Kahva ja pitotanko liikkuvat vastakkaisiin suuntiin hyvän pitokyvyn takaamiseksi.

Sarjanumero: SRG0004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
14 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Korkeus tangon alapuolella Pohjan tyyppi Kahvatyyppi Pitovoima Osta
17,9491 € - 18,3106 € 2 Varastossa
Teräs
23.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
150.0 kg
13,8368 € - 15,3805 € 1 Varastossa
Teräs
16.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
71.0 kg
12,3493 € - 13,7105 € 16 Varastossa
Teräs
15.6 mm
Laipallinen
Suora kahva
50.0 kg
20,6009 € - 22,8883 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
32.4 mm
Laipallinen
Suora kahva
250.0 kg
42,7454 € - 47,5027 € 1 Varastossa
Ruostumaton teräs
23.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
150.0 kg
22,8181 € - 25,3301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
15.6 mm
Laipallinen
Suora kahva
50.0 kg
38,8441 € - 43,1523 € 2 Varastossa
Ruostumaton teräs
16.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
71.0 kg
36,8568 € - 36,8568 € 60 Varastossa
Ruostumaton teräs
31.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
173.3 kg
28,7634 € - 28,7634 € 35 Varastossa
Ruostumaton teräs
24.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
101.6 kg
14,9803 € - 14,9803 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
31.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
173.3 kg
54,2411 € - 54,2411 € 45 Varastossa
Teräs
82.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
550.2 kg
22,4055 € - 22,4055 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
16.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
50.8 kg
10,4974 € - 10,4974 € 107 Varastossa
Teräs
16.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
50.8 kg
10,9058 € - 10,9058 € 10 Varastossa
Teräs
24.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
101.6 kg
Sulkupuristimet 150.0 kg Teräs

10390047

Hinta-alue
18,3106 € - 17,9491 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    23.0 mm
  • Pitovoima
    150.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet 71.0 kg Teräs

10390030

Hinta-alue
15,3805 € - 13,8368 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    16.0 mm
  • Pitovoima
    71.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet 50.0 kg Teräs

10390023

Hinta-alue
13,7105 € - 12,3493 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    15.6 mm
  • Pitovoima
    50.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet 250.0 kg Teräs

10390054

Hinta-alue
22,8883 € - 20,6009 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    32.4 mm
  • Pitovoima
    250.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet 150.0 kg Ruostumaton teräs

10390290

Hinta-alue
47,5027 € - 42,7454 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    23.0 mm
  • Pitovoima
    150.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Sulkupuristimet 50.0 kg Ruostumaton teräs

10390276

Hinta-alue
25,3301 € - 22,8181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    15.6 mm
  • Pitovoima
    50.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Sulkupuristimet 71.0 kg Ruostumaton teräs

10390283

Hinta-alue
43,1523 € - 38,8441 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    16.0 mm
  • Pitovoima
    71.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 63 ° 382 lbs Ruostumaton teräs

20510558

Hinta-alue
36,8568 € - 36,8568 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    31.0 mm
  • Pitovoima
    173.3 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 64 ° 224 lbs Ruostumaton teräs

20510534

Hinta-alue
28,7634 € - 28,7634 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    24.0 mm
  • Pitovoima
    101.6 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 63 ° 382 lbs Teräs

20510541

Hinta-alue
14,9803 € - 14,9803 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    31.0 mm
  • Pitovoima
    173.3 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 60 ° 1213 lbs Teräs

20510619

Hinta-alue
54,2411 € - 54,2411 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    82.0 mm
  • Pitovoima
    550.2 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 65 ° 112 lbs Ruostumaton teräs

20510510

Hinta-alue
22,4055 € - 22,4055 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    16.0 mm
  • Pitovoima
    50.8 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 65 ° 112 lbs Teräs

20510503

Hinta-alue
10,4974 € - 10,4974 €

Varastotasot
107 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    16.0 mm
  • Pitovoima
    50.8 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 64 ° 224 lbs Teräs

20510527

Hinta-alue
10,9058 € - 10,9058 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    24.0 mm
  • Pitovoima
    101.6 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs