Valikko Haku

Sulkutulpat

Varastossa

Blanking Plugs protect sheet metal from sharp edges and seal panel cavities to prevent dust and moisture ingress. They provide a clean finish, can resist acids and also dampen vibrations. Available in various materials; TPE withstands temperatures up to 95C, TPR handles -40C to 135C, and PVC endures up to 50C.

Se suojaa kosteudelta ja pölyltä, on haponkestävä ja tärinää vaimentava.Käytetään elektroniikkakohteissa ja autoteollisuudessa.Käytetään metallilevyillä suojaamaan teräviltä reunoilta ja sopivat erinomaisesti paneelin onteloiden sulkemiseen. Materiaali: PVC, Nailon, TPE, EBA Väri: Musta Materiaalin syttyvyysstandardi: , UL94 V-2Sarjanumero: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
51 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D d1 h d2 Materiaali H Tyyppi Osta
0,0916 € - 0,1633 € 9000 Varastossa
19.0 mm
13.1 mm
0.8 mm
13.1 mm
PVC
6.5 mm
0,1533 € - 0,2903 € 5000 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
20.0 mm
PVC
6.5 mm
0,36 € - 0,6814 € 7811 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
1.6 mm
31.5 mm
PVC
7.5 mm
0,0788 € - 0,1489 € 26000 Varastossa
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
PVC
6.2 mm
0,1738 € - 0,3277 € 20900 Varastossa
20.0 mm
18.4 mm
1.3 mm
14.9 mm
PVC
7.0 mm
0,1944 € - 0,3651 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
27.0 mm
1.6 mm
22.5 mm
PVC
7.5 mm
0,36 € - 0,6814 € 48776 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
3.1 mm
32.0 mm
PVC
7.1 mm
0,087 € - 0,1647 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.0 mm
15.5 mm
1.6 mm
11.5 mm
PVC
7.0 mm
0,36 € - 0,6814 € 5701 Varastossa
38.5 mm
28.5 mm
0.8 mm
25.0 mm
PVC
4.6 mm
0,36 € - 0,6814 € 6040 Varastossa
38.2 mm
35.4 mm
0.8 mm
31.5 mm
PVC
7.0 mm
0,0635 € - 0,1204 € 19647 Varastossa
14.5 mm
10.6 mm
0.8 mm
8.0 mm
PVC
4.0 mm
0,2861 € - 0,5203 € 540 Varastossa
28.5 mm
26.7 mm
2.4 mm
22.2 mm
TPE
8.2 mm
0,0963 € - 0,1822 € 15000 Varastossa
17.5 mm
15.9 mm
1.2 mm
15.9 mm
PVC
7.1 mm
0,4723 € - 1,1903 € 3900 Varastossa
30.0 mm
27.5 mm
2.4 mm
24.5 mm
TPE/TPV
8.7 mm
0,1159 € - 0,2116 € 63560 Varastossa
17.7 mm
12.8 mm
1.6 mm
11.2 mm
TPE/TPV
6.2 mm
0,141 € - 0,2576 € 7500 Varastossa
18.7 mm
15.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
TPE/TPV
5.6 mm
0,2272 € - 0,4168 € 6580 Varastossa
25.0 mm
22.0 mm
1.6 mm
19.0 mm
TPE/TPV
6.5 mm
0,1478 € - 0,1615 € 6380 Varastossa
22.0 mm
19.0 mm
1.6 mm
15.5 mm
TPE/TPV
7.5 mm
0,1224 € - 0,2317 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
18.5 mm
1.3 mm
16.3 mm
PVC
7.0 mm
0,6996 € - 1,7681 € 1600 Varastossa
57.5 mm
52.6 mm
1.6 mm
51.5 mm
TPE/TPV
12.4 mm
  • / 3
Sulkutulppa 19.0 mm PVC Musta

10104279

Hinta-alue
0,1633 € - 0,0916 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.1 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    19.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    13.1 mm
Sulkutulppa 25.0 mm PVC Musta

10071168

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1533 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    20.0 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10074312

Hinta-alue
0,6814 € - 0,36 €

Varastotasot
7811 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 17.7 mm PVC Musta

10072721

Hinta-alue
0,1489 € - 0,0788 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10082225

Hinta-alue
0,3277 € - 0,1738 €

Varastotasot
20900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    14.9 mm
Sulkutulppa 28.5 mm PVC Musta

10072646

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    27.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    22.5 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10082041

Hinta-alue
0,6814 € - 0,36 €

Varastotasot
48776 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    3.1 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    32.0 mm
Sulkutulppa 17.0 mm PVC Musta

10072028

Hinta-alue
0,1647 € - 0,087 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    11.5 mm
Sulkutulppa 38.5 mm PVC Musta

10082232

Hinta-alue
0,6814 € - 0,36 €

Varastotasot
5701 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    28.5 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.5 mm
  • H
    4.6 mm
  • d2
    25.0 mm
Sulkutulppa 38.2 mm PVC Musta

10081815

Hinta-alue
0,6814 € - 0,36 €

Varastotasot
6040 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    35.4 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    38.2 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    31.5 mm
Sulkutulppa 14.5 mm PVC Musta

10072400

Hinta-alue
0,1204 € - 0,0635 €

Varastotasot
19647 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.6 mm
  • h
    0.8 mm
  • D
    14.5 mm
  • H
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
Sulkutulppa 28.5 mm TPE Musta

10090121

Hinta-alue
0,5203 € - 0,2861 €

Varastotasot
540 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    26.7 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    28.5 mm
  • H
    8.2 mm
  • d2
    22.2 mm
Sulkutulppa 17.5 mm PVC Musta

10090435

Hinta-alue
0,1822 € - 0,0963 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.9 mm
  • h
    1.2 mm
  • D
    17.5 mm
  • H
    7.1 mm
  • d2
    15.9 mm
Sulkutulppa 30.0 mm TPE/TPV Musta

10090138

Hinta-alue
1,1903 € - 0,4723 €

Varastotasot
3900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    27.5 mm
  • h
    2.4 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d2
    24.5 mm
Sulkutulppa 17.7 mm TPE/TPV Musta

10090060

Hinta-alue
0,2116 € - 0,1159 €

Varastotasot
63560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    12.8 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    17.7 mm
  • H
    6.2 mm
  • d2
    11.2 mm
Sulkutulppa 18.7 mm TPE/TPV Musta

10090077

Hinta-alue
0,2576 € - 0,141 €

Varastotasot
7500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    15.5 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    18.7 mm
  • H
    5.6 mm
  • d2
    12.7 mm
Sulkutulppa 25.0 mm TPE/TPV Musta

10090107

Hinta-alue
0,4168 € - 0,2272 €

Varastotasot
6580 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    25.0 mm
  • H
    6.5 mm
  • d2
    19.0 mm
Sulkutulppa 22.0 mm TPE/TPV Musta

10090091

Hinta-alue
0,1615 € - 0,1478 €

Varastotasot
6380 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    19.0 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    22.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • d2
    15.5 mm
Sulkutulppa 20.0 mm PVC Musta

10087411

Hinta-alue
0,2317 € - 0,1224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    18.5 mm
  • h
    1.3 mm
  • D
    20.0 mm
  • H
    7.0 mm
  • d2
    16.3 mm
Sulkutulppa 57.5 mm TPE/TPV Musta

10090190

Hinta-alue
1,7681 € - 0,6996 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    52.6 mm
  • h
    1.6 mm
  • D
    57.5 mm
  • H
    12.4 mm
  • d2
    51.5 mm