Valikko Haku

Suojaava kaapelikourun kiinnike

Varastossa

Kaapelikourun kiinnikkeitä on saatavana muovisina ja metallisina. Ne ovat kaksiosaisia ja muodostuvat kuoresta ja rungosta. Tarjolla on myös kiinteitä ulkoisilla kierteillä varustettuja kiinnikkeitä ja kääntyviä ulkoisilla kierteillä varustettuja kiinnikkeitä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
13 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Tyyppi Osta
3,7722 € - 3,7722 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
Plastic Conduit;Equipment
26,7177 € - 29,2382 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
Metal Conduit;Equipment
13,3656 € - 14,8507 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
PVC Metal Conduit;Equipment
11,2984 € - 12,5478 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
PVC Metal Conduit;Equipment
16,363 € - 16,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
Metal Conduit;Equipment
4,8776 € - 6,3354 € Kysy toimitusaikaa täältä
M32
Metal Conduit;Equipment
10276815 26,9022 € - 32,5517 € 68 Varastossa
M32
PVC Metal Conduit;Equipment
27,166 € - 29,8826 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Metal Conduit;Equipment
20,2052 € - 20,6275 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
Metal Conduit;Equipment
18,8039 € - 22,7527 € 44 Varastossa
M32
PVC Metal Conduit;Equipment
12,153 € - 12,3983 € Kysy toimitusaikaa täältä
M20
Metal Conduit;Equipment
22,7121 € - 23,911 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
PVC Metal Conduit;Equipment
97,203 € - 204,1263 € 42 Varastossa
M32 x 1.5
Letkukiinnike M16 19.0 mm PA6

10557211

Hinta-alue
3,7722 € - 3,7722 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Straight
  • Tyyppi
    Plastic Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M16
  • Tullinimike
    3926909790
Letkukiinnike M32 Messinki

10276723

Hinta-alue
29,2382 € - 26,7177 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    7419809099
  • Tyyli
    Fixed
Letkukiinnike M20 Messinki

10276761

Hinta-alue
14,8507 € - 13,3656 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    PVC Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    7419809099
  • Tyyli
    Kääntyvä
Letkukiinnike M20 Messinki

10435243

Hinta-alue
12,5478 € - 11,2984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    PVC Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    7419809099
  • Tyyli
    Fixed
Letkukiinnike M25 Messinki

10276693

Hinta-alue
16,7718 € - 16,363 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    7419809099
  • Tyyli
    Fixed
Letkukiinnike M32 Messinki

10276730

Hinta-alue
6,3354 € - 4,8776 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    7419809099
  • Tyyli
    Kääntyvä
Letkukiinnike M32 Messinki

10276815

Hinta-alue
32,5517 € - 26,9022 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hinta / kpl sis ALV
    28.3698 GBP
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    PVC Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    7419809099
Letkukiinnike M20 Messinki

10276662

Hinta-alue
29,8826 € - 27,166 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    7419809099
  • Tyyli
    Fixed
Letkukiinnike M25 Messinki

10276709

Hinta-alue
20,6275 € - 20,2052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    7419809099
  • Tyyli
    Kääntyvä
Letkukiinnike M32 Messinki

10276808

Hinta-alue
22,7527 € - 18,8039 €

Varastotasot
44 Varastossa
Ominaisuudet
  • Hinta / kpl sis ALV
    21.6653 GBP
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    PVC Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M32
  • Tullinimike
    7419809099
Letkukiinnike M20 Messinki

10276679

Hinta-alue
12,3983 € - 12,153 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M20
  • Tullinimike
    7318220039
  • Tyyli
    Kääntyvä
Letkukiinnike M25 Messinki

10276785

Hinta-alue
23,911 € - 22,7121 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Nikkeli
  • Tyyppi
    PVC Metal Conduit;Equipment
  • Kierrekoko
    M25
  • Tullinimike
    7419809099
  • Tyyli
    Kääntyvä
Letkukiinnike M32 x 1.5 PA

10336243

Hinta-alue
204,1263 € - 97,203 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Rungon korkeus
    56.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Suunta
    Angled
  • Kierrekoko
    M32 x 1.5