Valikko Haku

Suojaavat hitsausmutterit

Varastossa

Masking Weld Nuts are designed to cover and protect threaded and unthreaded weld nuts. It has a pull-tab and teeth that hold the thread. Can endure temperatures as high as +250C.

Hitsausmuttereissa on kierre, ja on tärkeää, että tälle kierteelle ei joudu jauhepinnoitetta tai pintakäsittelyä. Vetomalliset suojatulppavalikoimamme on suunniteltu erityisesti kierteettömien ja kierteisten reikien peittämiseen, ja se sopii erinomaisesti hitsausmutterien peittämiseen.Vetoliuska mahdollistaa nopean ja helpon irrotuksen.Tulpan rungossa on hampaat, jotka tarttuvat kierteeseen; tämä takaa erinomaisen istuvuuden, joka pitää peitekokoonpanon paikoillaan. Materiaali: Silikoni Väri: Punainen, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SRF0061

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
4 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D HD h Thread Sizes (All) Väri d1 d2 Osta
0,1369 € - 0,1369 € 3337 Varastossa
9.7 mm
4.0 mm
5.0 mm
M6
Musta
4.5 mm
5.5 mm
0,2139 € - 0,2139 € 4966 Varastossa
16.0 mm
5.0 mm
6.7 mm
M10
Sininen
8.6 mm
9.9 mm
0,3296 € - 0,3296 € 13863 Varastossa
16.0 mm
5.0 mm
8.5 mm
M12
Punainen
10.3 mm
11.9 mm
0,1634 € - 0,1634 € 14228 Varastossa
12.0 mm
50.0 mm
6.0 mm
M8
Keltainen
6.9 mm
7.8 mm
Suojaavat hitsausmutterit (ID) Musta Silikoni

10359679

Hinta-alue
0,1369 € - 0,1369 €

Varastotasot
3337 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.7 mm
  • d1
    4.5 mm
  • d2
    5.5 mm
  • HD
    4.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Suojaavat hitsausmutterit (ID) Sininen Silikoni

10359693

Hinta-alue
0,2139 € - 0,2139 €

Varastotasot
4966 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d1
    8.6 mm
  • d2
    9.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Suojaavat hitsausmutterit (ID) Punainen Silikoni

10359709

Hinta-alue
0,3296 € - 0,3296 €

Varastotasot
13863 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    16.0 mm
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    11.9 mm
  • HD
    5.0 mm
  • h1
    16.3 mm
Suojaavat hitsausmutterit (ID) Keltainen Silikoni

10359686

Hinta-alue
0,1634 € - 0,1634 €

Varastotasot
14228 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • d1
    6.9 mm
  • d2
    7.8 mm
  • HD
    50.0 mm
  • h1
    16.3 mm