These caps shield exposed cross head screws from dust and dirt penetration. They are simple to install by simply tapping them. Can be used for electrical enclosures and switchgear.
Suunniteltu suojaamaan paljaita ristipäisiä ruuveja pölyltä ja lialta.Helppo asentaa painamalla ne ruuvin pään päälleKäytetään sähköpaneeleissa, kytkinlaitteissa ja teollisuuskohteissa. Materiaali: PE-HD, LDPE - PIR Väri: Beige, Norsunluunvalkoinen, Valkoinen, Tiikki, Vaaleanruskea, Tummanruskea, Musta Sarjanumero: SR1806
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Head Drive Size | D | Väri | Ruuvikoko | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0057 € - 0,0065 € | 15870 Varastossa |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Musta
|
M2
|
||
| 49800 Varastossa |
|
0.709 in
18.0 mm
|
Valkoinen
|
M4
|
|||
| 0,0179 € - 0,0188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
M2
|
||
| 0,0412 € - 0,0986 € | 12000 Varastossa |
|
0.551 in
14.0 mm
|
Valkoinen
|
M3
|
||
| 26040 Varastossa |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Vaaleanruskea
|
M2
|
|||
| 15300 Varastossa |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Tummanruskea
|
M2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Tiikki
|
M2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beige
|
M2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Beige
|
M2
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
0.492 in
12.5 mm
|
Norsunluunvalkoinen
|
M2
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa