Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0509 € - 0,1296 € 26000 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0377 € - 0,0957 € 14166 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0739 € - 0,1871 € 12795 Varastossa
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0586 € - 0,1469 € 30455 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.0 mm
TPE/TPV
3
0,0355 € - 0,0902 € 19656 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,069 € - 0,1975 € 7900 Varastossa
10.5 mm
Valkoinen
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0603 € - 0,1535 € 2221 Varastossa
9.8 mm
Valkoinen
18.0 mm
7.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0446 € - 0,1135 € 470 Varastossa
6.3 mm
Valkoinen
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
2
10070932 0,061 € - 0,1552 € 1089 Varastossa
8.7 mm
Musta
15.5 mm
6.3 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,1464 € - 0,2104 € 100 Varastossa
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
TPE/TPV
3
0,0746 € - 0,1868 € 50 Varastossa
7.9 mm
Musta
10.4 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0878 € - 0,1362 € 58468 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
7.9 mm
TPE/TPV
3
0,0878 € - 0,1434 € 8630 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0571 € - 0,1428 € 1200 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.3 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0601 € - 0,1503 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0598 € - 0,1523 € 11982 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0654 € - 0,1558 € 16400 Varastossa
11.1 mm
Musta
13.3 mm
9.5 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0355 € - 0,0853 € 78564 Varastossa
5.6 mm
Valkoinen
6.6 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0524 € - 0,1334 € 5000 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0996 € - 0,2487 € 24689 Varastossa
8.5 mm
Musta
11.0 mm
6.0 mm
TPE/TPV
3
  • / 4
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10070680

Hinta-alue
0,1296 € - 0,0509 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Valkoinen

10074053

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
14166 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Musta

10070161

Hinta-alue
0,1871 € - 0,0739 €

Varastotasot
12795 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm TPE/TPV Musta

10074350

Hinta-alue
0,1469 € - 0,0586 €

Varastotasot
30455 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm PVC Musta

10071052

Hinta-alue
0,0902 € - 0,0355 €

Varastotasot
19656 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Valkoinen

10070659

Hinta-alue
0,1975 € - 0,069 €

Varastotasot
7900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.0 mm 18.0 mm PVC Valkoinen

10072493

Hinta-alue
0,1535 € - 0,0603 €

Varastotasot
2221 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.8 mm
  • d1
    7.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm PVC Valkoinen

10070703

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0446 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.3 mm 15.5 mm PVC Musta

10070932

Hinta-alue
0,1552 € - 0,061 €

Varastotasot
1089 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.7 mm
  • d1
    6.3 mm
  • h
    15.5 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm TPE/TPV Musta

10089491

Hinta-alue
0,2104 € - 0,1464 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.4 mm 10.4 mm TPE/TPV Musta

10090275

Hinta-alue
0,1868 € - 0,0746 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    10.4 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 7.9 mm 13.2 mm TPE/TPV Musta

10090299

Hinta-alue
0,1362 € - 0,0878 €

Varastotasot
58468 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV Musta

10090282

Hinta-alue
0,1434 € - 0,0878 €

Varastotasot
8630 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 5.3 mm TPE/TPV Musta

10089422

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0571 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV Musta

10089446

Hinta-alue
0,1503 € - 0,0601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm PVC Musta

10093313

Hinta-alue
0,1523 € - 0,0598 €

Varastotasot
11982 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 9.5 mm 13.3 mm PVC Musta

10104422

Hinta-alue
0,1558 € - 0,0654 €

Varastotasot
16400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.1 mm
  • d1
    9.5 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm PVC Valkoinen

10104361

Hinta-alue
0,0853 € - 0,0355 €

Varastotasot
78564 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm PVC Musta

10085868

Hinta-alue
0,1334 € - 0,0524 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 11.0 mm TPE/TPV Musta

10072066

Hinta-alue
0,2487 € - 0,0996 €

Varastotasot
24689 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    8.5 mm
  • d1
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV