Valikko Haku

Suojakärjet

Varastossa

End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.

Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
61 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D Väri h d1 Koko materiaali Tyyppi Osta
0,069 € - 0,1753 € 9509 Varastossa
10.5 mm
Musta
24.2 mm
8.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0509 € - 0,1296 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0 mm
Musta
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0377 € - 0,0957 € 18000 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0544 € - 0,1305 € 25298 Varastossa
Valkoinen
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0451 € - 0,1144 € 15000 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.2 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0357 € - 0,0908 € 57360 Varastossa
5.5 mm
Musta
5.1 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0446 € - 0,1135 € 20955 Varastossa
6.2 mm
Musta
13.3 mm
4.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0446 € - 0,1132 € 44100 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.7 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0716 € - 0,1788 € 57450 Varastossa
6.3 mm
Musta
12.2 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0571 € - 0,1428 € 700 Varastossa
5.6 mm
Musta
6.6 mm
2.4 mm
TPE/TPV
3
0,0603 € - 0,1535 € 10644 Varastossa
7.9 mm
Valkoinen
20.3 mm
5.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0477 € - 0,1224 € 3000 Varastossa
Valkoinen
13.0 mm
7.9 mm
Polyvinyylikloridi
1
0,0509 € - 0,1296 € 26000 Varastossa
7.0 mm
Valkoinen
14.2 mm
3.2 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0878 € - 0,1434 € 8630 Varastossa
9.5 mm
Musta
13.2 mm
6.4 mm
TPE/TPV
3
0,0601 € - 0,1503 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.2 mm
TPE/TPV
3
0,0739 € - 0,1871 € 12795 Varastossa
11.0 mm
Musta
17.0 mm
7.6 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0446 € - 0,1135 € 470 Varastossa
6.3 mm
Valkoinen
12.2 mm
2.4 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0377 € - 0,0957 € 15689 Varastossa
5.5 mm
Musta
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0377 € - 0,0957 € 14166 Varastossa
5.5 mm
Valkoinen
9.7 mm
3.0 mm
Polyvinyylikloridi
2
0,0544 € - 0,1417 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
10.0 mm
6.0 mm
Polyvinyylikloridi
1
  • / 4
Päätykärki 8.0 mm 24.2 mm PVC Musta

10084595

Hinta-alue
0,1753 € - 0,069 €

Varastotasot
9509 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.5 mm
  • d1
    8.0 mm
  • h
    24.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Musta

10081785

Hinta-alue
0,1296 € - 0,0509 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm PVC Musta

10082522

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
18000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Valkoinen

10154687

Hinta-alue
0,1305 € - 0,0544 €

Varastotasot
25298 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 4.0 mm 9.2 mm PVC Valkoinen

10074374

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0451 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    9.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.2 mm 5.1 mm PVC Musta

10084571

Hinta-alue
0,0908 € - 0,0357 €

Varastotasot
57360 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    5.1 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 4.0 mm 13.3 mm PVC Musta

10084588

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0446 €

Varastotasot
20955 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.2 mm
  • d1
    4.0 mm
  • h
    13.3 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.7 mm 12.2 mm PVC Musta

10082270

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0446 €

Varastotasot
44100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.7 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm TPE/TPV Musta

10074404

Hinta-alue
0,1788 € - 0,0716 €

Varastotasot
57450 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 2.4 mm 6.6 mm TPE/TPV Musta

10089408

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0571 €

Varastotasot
700 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.6 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    6.6 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 5.0 mm 20.3 mm PVC Valkoinen

10087350

Hinta-alue
0,1535 € - 0,0603 €

Varastotasot
10644 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.9 mm
  • d1
    5.0 mm
  • h
    20.3 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 7.9 mm 13.0 mm PVC Valkoinen

10007594

Hinta-alue
0,1224 € - 0,0477 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h
    13.0 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto
Päätykärki 3.2 mm 14.2 mm PVC Valkoinen

10070680

Hinta-alue
0,1296 € - 0,0509 €

Varastotasot
26000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    7.0 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    14.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.4 mm 13.2 mm TPE/TPV Musta

10090282

Hinta-alue
0,1434 € - 0,0878 €

Varastotasot
8630 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • d1
    6.4 mm
  • h
    13.2 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 3.2 mm 9.7 mm TPE/TPV Musta

10089446

Hinta-alue
0,1503 € - 0,0601 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.2 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    TPE/TPV
Päätykärki 7.6 mm 17.0 mm PVC Musta

10070161

Hinta-alue
0,1871 € - 0,0739 €

Varastotasot
12795 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • d1
    7.6 mm
  • h
    17.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 2.4 mm 12.2 mm PVC Valkoinen

10070703

Hinta-alue
0,1135 € - 0,0446 €

Varastotasot
470 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.3 mm
  • d1
    2.4 mm
  • h
    12.2 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Musta

10074046

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
15689 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 3.0 mm 9.7 mm PVC Valkoinen

10074053

Hinta-alue
0,0957 € - 0,0377 €

Varastotasot
14166 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.5 mm
  • d1
    3.0 mm
  • h
    9.7 mm
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
Päätykärki 6.0 mm 10.0 mm PVC Musta

10154649

Hinta-alue
0,1417 € - 0,0544 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Valmis
    Kiilto