End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | d1 | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0477 € - 0,1224 € | 3000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
0,0446 € - 0,1135 € | 8500 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Musta
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0603 € - 0,1535 € | 9598 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Valkoinen
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0716 € - 0,1788 € | 56718 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,069 € - 0,1753 € | 19509 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Musta
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0357 € - 0,0908 € | 56900 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0544 € - 0,1305 € | 14821 Varastossa |
|
Valkoinen
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
0,0446 € - 0,1132 € | 24000 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0509 € - 0,1296 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0571 € - 0,1428 € | 60700 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Musta
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0377 € - 0,0957 € | 16000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0451 € - 0,1144 € | 15000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Valkoinen
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0509 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0355 € - 0,0853 € | 96564 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Valkoinen
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0746 € - 0,1868 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.409 in
10.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,1188 € - 0,1403 € | 3500 Varastossa |
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
0,0462 € - 0,1106 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
0,0377 € - 0,0902 € | 42850 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Valkoinen
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
0,0759 € - 0,1233 € | 37950 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
0,0878 € - 0,1362 € | 54468 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa