End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | d1 | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0544 € - 0,1417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,0524 € - 0,1334 € | 5000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,0654 € - 0,1566 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
Valkoinen
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,0406 € - 0,0931 € | 3000 Varastossa |
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,0814 € - 0,2035 € | 161430 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0692 € - 0,1728 € | 2000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0377 € - 0,0957 € | 166 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Valkoinen
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,115 € - 0,2872 € | 21500 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Musta
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0355 € - 0,0853 € | 96564 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Valkoinen
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,0446 € - 0,1072 € | 92071 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Valkoinen
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,0759 € - 0,1233 € | 37950 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1464 € - 0,2104 € | 10497 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0598 € - 0,1523 € | 8000 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,0716 € - 0,1788 € | 98862 Varastossa |
0.248 in
6.3 mm
|
Musta
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0603 € - 0,1535 € | 22132 Varastossa |
0.386 in
9.8 mm
|
Musta
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,1006 € - 0,2518 € | 13585 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Musta
|
0.799 in
20.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0814 € - 0,2035 € | 61868 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0586 € - 0,1469 € | 30000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0509 € - 0,1219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
| 0,0524 € - 0,1253 € | 4600 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa