End Tips protect the exposed ends of rods and tubes, while providing a neat appearance. The simple push-fit design allows for quick and easy installation.
Suojakärjet ovat monipuolinen suoja, joka sopii moneen käyttöön.Sopii erinomaisesti tuotteen esittelyyn ja suojaukseen.Kestävä ja visuaalisesti miellyttävä. Materiaali: PVC, TPE - PIR, TPE/TPV Väri: Valkoinen, Musta Sarjanumero: SR1506, SR1500, SR1501
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | D | Väri | h | d1 | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0489 € - 0,1255 € | 3000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,0366 € - 0,0931 € | 56900 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0522 € - 0,1329 € | 13763 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0558 € - 0,1452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,0416 € - 0,0996 € | 18000 Varastossa |
|
Valkoinen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
| 0,0537 € - 0,1284 € | 1711 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
0.52 in
13.2 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0981 € | 20202 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0707 € - 0,2024 € | 10000 Varastossa |
0.413 in
10.5 mm
|
Valkoinen
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0625 € - 0,15 € | 36088 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Valkoinen
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,1119 € - 0,1611 € | 4500 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0835 € - 0,2086 € | 161000 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Musta
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,071 € - 0,1771 € | 32000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,1021 € - 0,2549 € | 5400 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Musta
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
TPE/TPV
|
3
|
||
| 0,0364 € - 0,0925 € | 56000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
Musta
|
0.26 in
6.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0757 € - 0,1815 € | 7000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Valkoinen
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0457 € - 0,1099 € | 91457 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Valkoinen
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0387 € - 0,0925 € | 42850 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Valkoinen
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 10070932 | 0,0625 € - 0,1591 € | 20089 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
|
| 0,0463 € - 0,1172 € | 6000 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
Musta
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
|
||
| 0,0416 € - 0,0954 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
Polyvinyylikloridi
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa