Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tämä kaapelinsuoja on iskunkestävä ja muodostaa erinomaisen suojan kaapeleille. Se suojaa kaapeleita vaurioilta ja kulumiselta rajoittamatta niiden joustavuutta. Se on helppo asentaa erikoistyökalulla.
Sarjanumero: SR1723
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Seinämän paksuus | Kaapelin läpimitta | Väri | Kelakohtainen pituus | Materiaali | Sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,2538 € - 62,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Hopea
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 31,8365 € - 40,2415 € | 19 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hopea
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 86,9405 € - 110,1158 € | 20 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 87,6785 € - 111,0998 € | 44 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
49.213 ft
15.0 m
|
Nailon 6
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 168,2845 € - 195,1088 € | 53 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Musta
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 75,1223 € - 94,8638 € | 45 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 31,8365 € - 40,2415 € | 99 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Valkoinen
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 85,239 € - 108,0555 € | 86 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
164.042 ft
50.0 m
|
Nailon 6
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 31,8365 € - 40,2415 € | 21 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
65.617 ft
20.0 m
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 37,556 € - 47,683 € | 67 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Valkoinen
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 78,2998 € - 99,0253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 80,975 € - 102,3155 € | 122 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Musta
|
65.617 ft
20.0 m
|
Nailon 6
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 44,1468 € - 55,9753 € | 8 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Musta
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 37,556 € - 47,683 € | 33 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Hopea
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 96,4628 € - 121,8213 € | 29 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
98.425 ft
30.0 m
|
Nailon 6
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 78,2998 € - 99,0253 € | 3 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Valkoinen
|
328.084 ft
100.0 m
|
PP
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 44,1468 € - 55,9753 € | 10 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
Valkoinen
|
49.213 ft
15.0 m
|
PP
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 48,1648 € - 61,1003 € | 74 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Valkoinen
|
164.042 ft
50.0 m
|
PP
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 139,0208 € - 159,7565 € | 157 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
328.084 ft
100.0 m
|
Nailon 6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 37,556 € - 47,683 € | 125 Varastossa |
0.035 in
0.9 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
Musta
|
98.425 ft
30.0 m
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa