Valikko Haku

Suojaspiraali

Varastossa

Tämä kaapelinsuoja on iskunkestävä ja muodostaa erinomaisen suojan kaapeleille. Se suojaa kaapeleita vaurioilta ja kulumiselta rajoittamatta niiden joustavuutta. Se on helppo asentaa erikoistyökalulla.

Sarjanumero: SR1723

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
27 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Seinämän paksuus Kaapelin läpimitta Väri Kelakohtainen pituus Materiaali Sisähalkaisija Osta
31,8365 € - 40,2415 € 19 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
Hopea
20.0 m
PP
25.0 mm
45,2538 € - 62,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3 mm
32.0 mm
Hopea
15.0 m
PP
32.0 mm
48,1648 € - 61,1003 € 22 Varastossa
0.8 mm
16.0 mm
Musta
50.0 m
PP
15.0 mm
147,5488 € - 169,5043 € 17 Varastossa
1.3 mm
32.0 mm
Musta
15.0 m
Nailon 6
32.0 mm
78,2998 € - 99,0253 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
10.0 mm
Musta
100.0 m
PP
8.0 mm
132,922 € - 154,8673 € 809 Varastossa
0.8 mm
6.0 mm
Musta
100.0 m
Nailon 6
5.0 mm
86,9405 € - 110,1158 € 20 Varastossa
0.8 mm
6.0 mm
Musta
100.0 m
PP
5.0 mm
96,4628 € - 121,8213 € 29 Varastossa
0.9 mm
23.0 mm
Musta
30.0 m
Nailon 6
20.0 mm
78,2998 € - 99,0253 € 3 Varastossa
0.8 mm
10.0 mm
Valkoinen
100.0 m
PP
8.0 mm
31,8365 € - 40,2415 € 21 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
Musta
20.0 m
PP
25.0 mm
121,3395 € - 141,4603 € 40 Varastossa
0.8 mm
16.0 mm
Musta
50.0 m
Nailon 6
15.0 mm
37,556 € - 47,683 € 125 Varastossa
0.9 mm
23.0 mm
Musta
30.0 m
PP
20.0 mm
48,1648 € - 61,1003 € 31 Varastossa
0.8 mm
16.0 mm
Hopea
50.0 m
PP
15.0 mm
85,239 € - 108,0555 € 86 Varastossa
0.8 mm
16.0 mm
Musta
50.0 m
Nailon 6
15.0 mm
168,2845 € - 195,1088 € 53 Varastossa
0.8 mm
6.0 mm
Musta
100.0 m
Nailon 6
5.0 mm
31,8365 € - 40,2415 € 99 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
Valkoinen
20.0 m
PP
25.0 mm
44,1468 € - 55,9753 € 8 Varastossa
1.3 mm
32.0 mm
Musta
15.0 m
PP
32.0 mm
64,0215 € - 81,098 € 33 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
Musta
20.0 m
Nailon 6
25.0 mm
37,556 € - 47,683 € 33 Varastossa
0.9 mm
23.0 mm
Hopea
30.0 m
PP
20.0 mm
80,975 € - 102,3155 € 122 Varastossa
1.0 mm
25.0 mm
Musta
20.0 m
Nailon 6
25.0 mm
  • / 2
Suojaspiraali 25.0 mm PP Hopea CAT-25-PP

10320884

Hinta-alue
40,2415 € - 31,8365 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    25.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP
Suojaspiraali 32.0 mm PP Hopea CAT-32-PP

10170915

Hinta-alue
62,32 € - 45,2538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    32.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.3 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-32-PP
Suojaspiraali 15.0 mm PP Musta CAT-15-PP

10170762

Hinta-alue
61,1003 € - 48,1648 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    16.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-15-PP
Suojaspiraali 32.0 mm Nailon 6 Musta CAT-32-PP

10170946

Hinta-alue
169,5043 € - 147,5488 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    32.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.3 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-32-PP
Suojaspiraali 8.0 mm PP Musta CAT-08-PP

10170724

Hinta-alue
99,0253 € - 78,2998 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    10.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-08-PP
Suojaspiraali 5.0 mm Nailon 6 Musta CAT-05-PP-BL

10170700

Hinta-alue
154,8673 € - 132,922 €

Varastotasot
809 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    6.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-05-PP-BL
Suojaspiraali 5.0 mm PP Musta CAT-05-PP-BL

10170694

Hinta-alue
110,1158 € - 86,9405 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    6.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-05-PP-BL
Suojaspiraali 20.0 mm Nailon 6 Musta CAT-20-PP

10170854

Hinta-alue
121,8213 € - 96,4628 €

Varastotasot
29 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    23.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.9 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-20-PP
Suojaspiraali 8.0 mm PP Valkoinen CAT-08-PP

10170731

Hinta-alue
99,0253 € - 78,2998 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    10.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-08-PP
Suojaspiraali 25.0 mm PP Musta CAT-25-PP

10170861

Hinta-alue
40,2415 € - 31,8365 €

Varastotasot
21 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    25.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP
Suojaspiraali 15.0 mm Nailon 6 Musta CAT-15-PP

10170809

Hinta-alue
141,4603 € - 121,3395 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    16.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-15-PP
Suojaspiraali 20.0 mm PP Musta CAT-20-PP

10170816

Hinta-alue
47,683 € - 37,556 €

Varastotasot
125 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    23.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.9 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-20-PP
Suojaspiraali 15.0 mm PP Hopea CAT-15-PP

10170779

Hinta-alue
61,1003 € - 48,1648 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    16.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-15-PP
Suojaspiraali 15.0 mm Nailon 6 Musta CAT-15-PP

10170793

Hinta-alue
108,0555 € - 85,239 €

Varastotasot
86 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    15.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    16.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    50.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-15-PP
Suojaspiraali 5.0 mm Nailon 6 Musta CAT-05-PP-BL

10170717

Hinta-alue
195,1088 € - 168,2845 €

Varastotasot
53 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    6.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.8 mm
  • Kelakohtainen pituus
    100.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-05-PP-BL
Suojaspiraali 25.0 mm PP Valkoinen CAT-25-PP

10170878

Hinta-alue
40,2415 € - 31,8365 €

Varastotasot
99 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    25.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP
Suojaspiraali 32.0 mm PP Musta CAT-32-PP

10170908

Hinta-alue
55,9753 € - 44,1468 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    32.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.3 mm
  • Kelakohtainen pituus
    15.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-32-PP
Suojaspiraali 25.0 mm Nailon 6 Musta CAT-25-PP

10170885

Hinta-alue
81,098 € - 64,0215 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    25.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP
Suojaspiraali 20.0 mm PP Hopea CAT-20-PP

10170823

Hinta-alue
47,683 € - 37,556 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    20.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    23.0 mm
  • Seinämän paksuus
    0.9 mm
  • Kelakohtainen pituus
    30.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-20-PP
Suojaspiraali 25.0 mm Nailon 6 Musta CAT-25-PP

10170892

Hinta-alue
102,3155 € - 80,975 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Sisähalkaisija
    25.0 mm
  • Kaapelin läpimitta
    25.0 mm
  • Seinämän paksuus
    1.0 mm
  • Kelakohtainen pituus
    20.0 m
  • Käytettäväksi
    CAT-25-PP