Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Punotut suojasukat suojaavat kaapeleita ja putkia hankautumiselta.
Sarjanumero: SR1106
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopivat kaapelin halkaisijat | Nimellinen sisähalkaisija | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21,4006 € - 39,1768 € | 15 Varastossa |
0.315 - 0.551 in
8.0 - 14.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 21,0932 € - 39,1768 € | 10 Varastossa |
0.276 - 0.472 in
7.0 - 12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 59,9111 € - 67,8134 € | 46 Varastossa |
1.772 - 2.756 in
45.0 - 70.0 mm
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
| 45,209 € - 60,2701 € | 8 Varastossa |
1.575 - 2.126 in
40.0 - 54.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 20,4913 € - 39,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 - 0.394 in
5.0 - 10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 18,8392 € - 27,1382 € | 7 Varastossa |
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 30,7281 € - 45,209 € | 2 Varastossa |
1.181 - 1.654 in
30.0 - 42.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 21,4006 € - 30,2887 € | 10 Varastossa |
0.709 - 1.102 in
18.0 - 28.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13,5627 € - 21,9385 € | 55 Varastossa |
0.551 - 0.906 in
14.0 - 23.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 20,4913 € - 34,0668 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 - 0.315 in
3.0 - 8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 38,1285 € - 52,7395 € | 14 Varastossa |
1.378 - 1.89 in
35.0 - 48.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 21,9741 € - 39,1768 € | 49 Varastossa |
0.394 - 0.709 in
10.0 - 18.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 64,1472 € - 75,344 € | 1 Varastossa |
2.52 - 3.15 in
64.0 - 80.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
| 24,1157 € - 37,6784 € | 7 Varastossa |
0.787 - 1.378 in
20.0 - 35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa