Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2874 € - 4,391 € | 23212 Varastossa |
Hopea
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
||
| 59500 Varastossa |
Harmaa
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
|||
| 6250 Varastossa |
Harmaa
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
|||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 39750 Varastossa |
Musta
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,0569 € - 0,0795 € | 57736 Varastossa |
Harmaa
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 16799 Varastossa |
Harmaa
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k2
|
||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 36094 Varastossa |
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
| 0,0978 € - 0,1543 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 52500 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 19659 Varastossa |
Harmaa
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 9500 Varastossa |
Ruskea
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0687 € - 0,1088 € | 25743 Varastossa |
Valkoinen
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,1669 € - 0,2301 € | 8950 Varastossa |
Valkoinen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 69241 Varastossa |
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 33732 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 4358 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,0394 € - 0,0551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,0833 € - 0,1161 € | 980 Varastossa |
Valkoinen
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa