Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
190 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0784 € - 0,1241 € 16086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0742 € - 0,1035 € 53500 Varastossa
Ruskea
7.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k1
62 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
1160 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
12200 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,1282 € - 0,1779 € 12750 Varastossa
Musta
10.8 mm
18.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k3
0,0813 € - 0,1133 € 20196 Varastossa
Harmaa
9.0 mm
14.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k2
0,1629 € - 0,2245 € 12313 Varastossa
Harmaa
15.5 mm
24.0 mm
Cap
Polyamidi 66
k2
0,0742 € - 0,1035 € 43570 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k2
0,1282 € - 0,1779 € 799 Varastossa
Harmaa
12.0 mm
18.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k2
3100 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
10.2 mm
18.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k1
0,0818 € - 0,13 € 24710 Varastossa
Musta
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k3
0,0784 € - 0,1241 € 79250 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
12.0 mm
Cap
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0742 € - 0,1035 € 21485 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k2
0,0813 € - 0,1287 € 36850 Varastossa
Harmaa
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k3
1000 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
10.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k2
0,0555 € - 0,0776 € 182487 Varastossa
Musta
5.9 mm
10.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k1
0,0813 € - 0,1287 € 6965 Varastossa
Valkoinen
8.5 mm
14.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k3
0,0818 € - 0,13 € 35196 Varastossa
Valkoinen
7.0 mm
12.8 mm
Cap
Polyamidi 66
k3
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
16086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Ruskea

10047873

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0742 €

Varastotasot
53500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388785


Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388792


Varastotasot
1160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388778


Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 18.8 mm 20.6 mm 10.8 mm PA Musta

10048344

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1282 €

Varastotasot
12750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.8 mm 16.6 mm 9.0 mm PA Harmaa

10048030

Hinta-alue
0,1133 € - 0,0813 €

Varastotasot
20196 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    9.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Harmaa

10048122

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1629 €

Varastotasot
12313 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10047996

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0742 €

Varastotasot
43570 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Harmaa

10048078

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1282 €

Varastotasot
799 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388808


Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 18.8 mm 20.6 mm 10.2 mm PA Harmaa

10047927


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Musta

10048269

Hinta-alue
0,13 € - 0,0818 €

Varastotasot
24710 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Valkoinen

10115756

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
79250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10048009

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0742 €

Varastotasot
21485 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Harmaa

10048283

Hinta-alue
0,1287 € - 0,0813 €

Varastotasot
36850 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm PA Harmaa

10047965


Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Musta

10047798

Hinta-alue
0,0776 € - 0,0555 €

Varastotasot
182487 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 8.5 mm PA Valkoinen

10048290

Hinta-alue
0,1287 € - 0,0813 €

Varastotasot
6965 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Valkoinen

10048252

Hinta-alue
0,13 € - 0,0818 €

Varastotasot
35196 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Cap
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66