Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € 10086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
59500 Varastossa
Harmaa
5.9 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
2,2874 € - 4,391 € 23212 Varastossa
Hopea
5.8 mm
4.5 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,0804 € - 0,1272 € 46750 Varastossa
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0479 € - 0,0672 € 86581 Varastossa
Harmaa
4.3 mm
Suoja
Pienitiheyksinen polyeteeni
k1
0,0585 € - 0,0924 € 29000 Varastossa
Väritön
9.3 mm
4.2 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
r4
0,0804 € - 0,1272 € 1000 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 33706 Varastossa
Valkoinen
6.0 mm
10.8 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruskea
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 16600 Varastossa
Ruskea
6.0 mm
10.8 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
225 Varastossa
Punainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,094 € - 0,1487 € 38231 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 479 Varastossa
Sininen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 9719 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,1389 € - 0,1922 € 32515 Varastossa
Harmaa
4.0 mm
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k6
0,0804 € - 0,1272 € 3237 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 8246 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,1389 € - 0,1922 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
4.0 mm
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k6
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
10086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Harmaa

10047774


Varastotasot
59500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messinki Hopea

10388754

Hinta-alue
4,391 € - 2,2874 €

Varastotasot
23212 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115312

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
46750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 8.5 mm 10.5 mm 4.3 mm LDPE - PIR Harmaa

10047712

Hinta-alue
0,0672 € - 0,0479 €

Varastotasot
86581 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.3 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Harmaa
Suojahatut 4.2 mm 10.9 mm 9.3 mm PA Väritön

10115213

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.2 mm
  • H
    9.3 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r4
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115275

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Valkoinen

10115237

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
33706 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Ruskea

10115374


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 6.0 mm HDPE Ruskea

10115350

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
16600 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115299

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Punainen

10115398


Varastotasot
225 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115510

Hinta-alue
0,1487 € - 0,094 €

Varastotasot
38231 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Sininen

10116135

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
479 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10116050

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
9719 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Keltainen

10115596


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Harmaa

10116227

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
32515 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115862

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
3237 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115992

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
8246 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Beige

10116265

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66