Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0921 € - 0,1459 € 1086 Varastossa
Ruskea
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 17626 Varastossa
Ruskea
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 8738 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
500 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,1389 € - 0,1922 € 74492 Varastossa
Harmaa
4.0 mm
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k6
Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,094 € - 0,1487 € 38231 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 3237 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 14250 Varastossa
Sininen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 43670 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 59250 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0585 € - 0,0924 € 45698 Varastossa
Väritön
8.7 mm
9.5 mm
Aluslevy
Polyamidi 6
r6
Kysy toimitusaikaa täältä
Punainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 53250 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 44747 Varastossa
Sininen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
500 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
  • / 10
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115466

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Ruskea

10115541

Hinta-alue
0,1459 € - 0,0921 €

Varastotasot
1086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115626

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Ruskea

10115893

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
17626 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Vihreä

10115978

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
8738 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Keltainen

10116067


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Vihreä

10116142


Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Harmaa

10116234

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
74492 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vihreä

10115435


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115510

Hinta-alue
0,1487 € - 0,094 €

Varastotasot
38231 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Keltainen

10115596


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115862

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
3237 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Sininen

10115947

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
14250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10116036

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
43670 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10116111

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
59250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Väritön

10116197

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
45698 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    4.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r6
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Punainen

10115602


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115879

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
53250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Sininen

10115954

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
44747 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Vihreä

10116043


Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni