Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| 3100 Varastossa |
Hopea
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
|||
| 0,0833 € - 0,1319 € | 36850 Varastossa |
Harmaa
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 60000 Varastossa |
Valkoinen
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
3
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 64141 Varastossa |
Musta
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
3
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 129237 Varastossa |
Musta
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 9500 Varastossa |
Ruskea
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
|||
| 0,1669 € - 0,2301 € | 7674 Varastossa |
Harmaa
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,2189 € - 0,3031 € | 9744 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,2034 € - 0,2806 € | 12039 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 14017 Varastossa |
Valkoinen
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,1088 € | 25743 Varastossa |
Valkoinen
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,1669 € - 0,2301 € | 8950 Varastossa |
Valkoinen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 4358 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 19659 Varastossa |
Harmaa
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 52500 Varastossa |
Harmaa
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 167313 Varastossa |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 69241 Varastossa |
Valkoinen
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | 156699 Varastossa |
Harmaa
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k6
|
||
| 0,0687 € - 0,0958 € | 21675 Varastossa |
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa