Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € 10086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0781 € - 0,1237 € 12925 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Violetti
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanpunainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 30204 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruskea
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 27748 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 35726 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 8618 Varastossa
Punainen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0781 € - 0,1237 € 41500 Varastossa
Violetti
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0585 € - 0,0924 € 1750 Varastossa
Väritön
8.7 mm
9.5 mm
Aluslevy
Polyamidi 6
r6
0,0804 € - 0,1272 € 17255 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0585 € - 0,0924 € 9714 Varastossa
Väritön
8.7 mm
6.0 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
r6
0,0804 € - 0,1272 € 43670 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
10086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Keltainen

10115695


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Hinta-alue
0,1237 € - 0,0781 €

Varastotasot
12925 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vihreä

10115671

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violetti

10115640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vaaleanpunainen

10115718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115770

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
30204 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Ruskea

10115633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115725

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
27748 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115657

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
35726 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Punainen

10115930

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
8618 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Vihreä

10116029


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Violetti

10116104

Hinta-alue
0,1237 € - 0,0781 €

Varastotasot
41500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Väritön

10116180

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r6
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10116128

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
17255 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Väritön

10116203

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
9714 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r6
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10116036

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
43670 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115848

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Sininen

10115428


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni