Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 72557 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
250 Varastossa
Punainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruskea
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Violetti
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 27748 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 35726 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
500 Varastossa
Vihreä
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 248 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 24100 Varastossa
Keltainen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 38750 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 8618 Varastossa
Punainen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0804 € - 0,1272 € 9993 Varastossa
Sininen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 8738 Varastossa
Vihreä
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0585 € - 0,0924 € 9714 Varastossa
Väritön
8.7 mm
6.0 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
r6
  • / 10
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Keltainen

10115695


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
72557 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Punainen

10115688


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Ruskea

10115633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violetti

10115640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115725

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
27748 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115657

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
35726 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Sininen

10115459

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vihreä

10115534


Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115619

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
248 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Keltainen

10115886

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
24100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115794

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
38750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Punainen

10115930

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
8618 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Vihreä

10116029


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115480


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Sininen

10115961

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
9993 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Vihreä

10115978

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
8738 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Keltainen

10116067


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Väritön

10116203

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
9714 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r6