Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
190 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0784 € - 0,1241 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,1629 € - 0,2245 € 3683 Varastossa
Musta
12.8 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
0,0784 € - 0,1241 € 37726 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
250 Varastossa
Punainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0784 € - 0,1241 € 2307 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0784 € - 0,1241 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanpunainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0784 € - 0,1241 € 500 Varastossa
Valkoinen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0784 € - 0,1241 € 6250 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0784 € - 0,1241 € 27748 Varastossa
Harmaa
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruskea
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Violetti
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
Kysy toimitusaikaa täältä
Keltainen
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
0,0762 € - 0,1207 € 23675 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0784 € - 0,1241 € 1969 Varastossa
Valkoinen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0784 € - 0,1241 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vihreä
6.0 mm
11.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k4
12200 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,0742 € - 0,1035 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruskea
7.5 mm
14.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,0818 € - 0,13 € 15750 Varastossa
Valkoinen
7.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k3
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 24.0 mm 26.1 mm 12.8 mm PA Musta

10048375

Hinta-alue
0,2245 € - 0,1629 €

Varastotasot
3683 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115657

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
37726 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Punainen

10115688


Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115800

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
2307 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Beige

10115701

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vaaleanpunainen

10115718


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Valkoinen

10115732

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115770

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
6250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Harmaa

10115725

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
27748 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Ruskea

10115633


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Violetti

10115640


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Sininen

10115664


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Keltainen

10115695


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115817

Hinta-alue
0,1207 € - 0,0762 €

Varastotasot
23675 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Valkoinen

10115763

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
1969 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 11.0 mm 12.1 mm 6.0 mm HDPE Vihreä

10115671

Hinta-alue
0,1241 € - 0,0784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    11.0 mm
  • H
    6.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k4
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388778


Varastotasot
12200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 14.8 mm 16.5 mm 7.5 mm PA Ruskea

10047873

Hinta-alue
0,1035 € - 0,0742 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    14.8 mm
  • H
    7.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 7.0 mm PA Valkoinen

10048252

Hinta-alue
0,13 € - 0,0818 €

Varastotasot
15750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66