Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,094 € - 0,1487 € | 38231 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 3237 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 500 Varastossa |
Vihreä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 34742 Varastossa |
Punainen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 24100 Varastossa |
Keltainen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 9993 Varastossa |
Sininen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 5241 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 63297 Varastossa |
Ruskea
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 8246 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 249 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,1389 € - 0,1922 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k6
|
||
| 210 Varastossa |
Ruskea
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 17626 Varastossa |
Ruskea
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 13250 Varastossa |
Sininen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 248 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0451 € - 0,0632 € | 140500 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,1669 € - 0,2301 € | 6933 Varastossa |
Musta
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0394 € - 0,0551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa