Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € 10086 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
28055 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
2,2874 € - 4,391 € 23212 Varastossa
Hopea
5.8 mm
4.5 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
3100 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,076 € - 0,106 € 14485 Varastossa
Harmaa
8.0 mm
12.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0569 € - 0,0795 € 52280 Varastossa
Valkoinen
5.9 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
0,0839 € - 0,1333 € 137210 Varastossa
Musta
7.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,1389 € - 0,1922 € 106757 Varastossa
Valkoinen
4.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,092 € - 0,1285 € 32940 Varastossa
Musta
10.2 mm
Suoja
Polyamidi 66
1
2 Varastossa
Hopea
6.2 mm
5.2 mm
Metallinen ruuvisuojus
Messinki
k3
0,1669 € - 0,2301 € 14000 Varastossa
Harmaa
15.5 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
59500 Varastossa
Harmaa
5.9 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
6250 Varastossa
Harmaa
15.5 mm
24.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,1314 € - 0,1824 € 39750 Varastossa
Musta
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0569 € - 0,0795 € 57736 Varastossa
Harmaa
5.9 mm
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k1
0,1314 € - 0,1824 € 16799 Varastossa
Harmaa
12.0 mm
18.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
20000 Varastossa
Harmaa
12.0 mm
18.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
k2
0,0839 € - 0,1333 € 204446 Varastossa
Valkoinen
7.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,1314 € - 0,1824 € 64981 Varastossa
Valkoinen
10.8 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
0,0833 € - 0,1319 € 33465 Varastossa
Valkoinen
8.5 mm
Suoja
Polyamidi 66
3
  • / 10
Suojahatut M5 12.8 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10115824

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
10086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 5.2 mm 15.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388761


Varastotasot
28055 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 4.5 mm 12.0 mm 5.8 mm Messinki Hopea

10388754

Hinta-alue
4,391 € - 2,2874 €

Varastotasot
23212 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    4.5 mm
  • H
    5.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 5.2 mm 25.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388808


Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 12.8 mm 14.2 mm 8.0 mm PA Harmaa

10048009

Hinta-alue
0,106 € - 0,076 €

Varastotasot
14485 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.8 mm
  • H
    8.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.2 mm 5.9 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10047781

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
52280 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Musta

10048269

Hinta-alue
0,1333 € - 0,0839 €

Varastotasot
137210 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 12.2 mm 4.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10116210

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
106757 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    4.0 mm
  • d1
    10.7 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 20.6 mm 10.2 mm Nylon or HDPE Musta

10047941

Hinta-alue
0,1285 € - 0,092 €

Varastotasot
32940 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 5.2 mm 19.0 mm 6.2 mm Messinki Hopea

10388785


Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    5.2 mm
  • H
    6.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Metallinen ruuvisuojus
  • Tyyppi
    k3
  • Koko materiaali
    Messinki
Suojahatut 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Harmaa

10048122

Hinta-alue
0,2301 € - 0,1669 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Harmaa

10047774


Varastotasot
59500 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 24.0 mm 26.3 mm 15.5 mm PA Harmaa

10048139


Varastotasot
6250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Musta

10048344

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
39750 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Musta
Suojahatut 10.8 mm 12.2 mm 5.9 mm PA Harmaa

10047767

Hinta-alue
0,0795 € - 0,0569 €

Varastotasot
57736 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    10.8 mm
  • H
    5.9 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k1
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Harmaa

10048078

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
16799 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 18.8 mm 21.3 mm 12.0 mm PA Harmaa

10048085


Varastotasot
20000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    18.8 mm
  • H
    12.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k2
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 14.2 mm 7.0 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048252

Hinta-alue
0,1333 € - 0,0839 €

Varastotasot
204446 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    7.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 20.6 mm 10.8 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048337

Hinta-alue
0,1824 € - 0,1314 €

Varastotasot
64981 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    10.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen
Suojahatut 16.5 mm 8.5 mm Nylon or HDPE Valkoinen

10048290

Hinta-alue
0,1319 € - 0,0833 €

Varastotasot
33465 Varastossa
Ominaisuudet
  • H
    8.5 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    3
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Väri
    Valkoinen