Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2874 € - 4,391 € | 23212 Varastossa |
Hopea
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
Metallinen ruuvisuojus
|
Messinki
|
k3
|
||
| 0,0687 € - 0,1088 € | 25743 Varastossa |
Valkoinen
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,1669 € - 0,2301 € | 8950 Varastossa |
Valkoinen
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,092 € - 0,1285 € | 14017 Varastossa |
Valkoinen
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0833 € - 0,1319 € | 225 Varastossa |
Harmaa
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,1314 € - 0,1824 € | 36883 Varastossa |
Musta
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
| 0,1669 € - 0,2301 € | 6933 Varastossa |
Musta
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k3
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 7750 Varastossa |
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0919 € - 0,1459 € | 33014 Varastossa |
Punainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0394 € - 0,0551 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,0613 € - 0,0857 € | 139144 Varastossa |
Väritön
|
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 115659 Varastossa |
Harmaa
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
k1
|
||
| 0,0687 € - 0,1088 € | 18692 Varastossa |
Musta
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
3
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 167313 Varastossa |
Musta
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
2
|
||
| 0,0531 € - 0,0846 € | 42838 Varastossa |
Väritön
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Aluslevy
|
Polyamidi 66
|
Washer
|
||
| 0,076 € - 0,106 € | 31017 Varastossa |
Valkoinen
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
Suoja
|
Polyamidi 66
|
1
|
||
| 0,0479 € - 0,0672 € | 86581 Varastossa |
Harmaa
|
0.169 in
4.3 mm
|
|
Suoja
|
Pienitiheyksinen polyeteeni
|
k1
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 1000 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 16600 Varastossa |
Ruskea
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa