Valikko Haku

Suojatulpat

Varastossa

Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.

Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
189 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri H D Komponenttityyppi Koko materiaali Tyyppi Osta
0,0804 € - 0,1272 € 479 Varastossa
Sininen
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 17255 Varastossa
Harmaa
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0585 € - 0,0924 € 9714 Varastossa
Väritön
8.7 mm
6.0 mm
Aluslevy
Polyamidi 66
r6
0,0585 € - 0,0924 € 1750 Varastossa
Väritön
8.7 mm
9.5 mm
Aluslevy
Polyamidi 6
r6
0,1389 € - 0,1922 € 74492 Varastossa
Harmaa
4.0 mm
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k6
0,1389 € - 0,1922 € 21750 Varastossa
Harmaa
4.0 mm
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k6
0,1389 € - 0,1922 € 32515 Varastossa
Harmaa
4.0 mm
12.0 mm
Suoja
Polyamidi 66
k6
0,0804 € - 0,1272 € 63297 Varastossa
Ruskea
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
0,0804 € - 0,1272 € 5241 Varastossa
Beige
5.2 mm
12.0 mm
Suoja
Suuritiheyksinen polyeteeni
k5
  • / 10
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Sininen

10116135

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
479 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Harmaa

10116128

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
17255 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 6.0 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Väritön

10116203

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
9714 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    6.0 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    5.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r6
Suojahatut 9.5 mm 12.0 mm 8.7 mm PA Väritön

10116180

Hinta-alue
0,0924 € - 0,0585 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    9.5 mm
  • H
    8.7 mm
  • d1
    3.8 mm
  • Komponenttityyppi
    Aluslevy
  • Tyyppi
    r6
Suojahatut 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Harmaa

10116234

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
74492 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Harmaa

10116272

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
21750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Harmaa

10116227

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1389 €

Varastotasot
32515 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    4.0 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k6
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Ruskea

10115916

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
63297 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
Suojahatut 12.0 mm 14.2 mm 5.2 mm HDPE Beige

10115831

Hinta-alue
0,1272 € - 0,0804 €

Varastotasot
5241 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    12.0 mm
  • H
    5.2 mm
  • Komponenttityyppi
    Suoja
  • Tyyppi
    k5
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni