Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Suunniteltu suojaamaan ruuvin päitä, ja ne sopivat erinomaisesti koristekäyttöön.Napsautetaan paikalleen, suojaa lialta ja kosteudelta.Käytetään esimerkiksi lääketieteellisissä ja teollisissa käyttökohteissa. Materiaali: HDPE, Messinki, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Väri: Keltainen, Hopea, Väritön, Musta, Harmaa, Beige, Valkoinen, Ruskea, Vihreä, Sininen, Violetti, Punainen, Vaaleanpunainen Sarjanumero: SR1811, SR1889
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Väri | H | D | Komponenttityyppi | Koko materiaali | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0804 € - 0,1272 € | 3237 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 14250 Varastossa |
Sininen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 43670 Varastossa |
Beige
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 59250 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0585 € - 0,0924 € | 45698 Varastossa |
Väritön
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Aluslevy
|
Polyamidi 6
|
r6
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 33706 Varastossa |
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 46750 Varastossa |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 225 Varastossa |
Punainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 7750 Varastossa |
Valkoinen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0919 € - 0,1459 € | 33014 Varastossa |
Punainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 17000 Varastossa |
Musta
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 31500 Varastossa |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | 38750 Varastossa |
Harmaa
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k5
|
||
| 0,0804 € - 0,1272 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Beige
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Vihreä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Keltainen
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
Vihreä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
| 0,094 € - 0,1487 € | 38231 Varastossa |
Harmaa
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 0,0921 € - 0,1459 € | 1086 Varastossa |
Ruskea
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
||
| 250 Varastossa |
Vihreä
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Suoja
|
Suuritiheyksinen polyeteeni
|
k4
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa