Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1684 € - 0,3565 € | 5495 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1684 € - 0,2639 € | 7322 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,3176 € - 0,4945 € | 11200 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,3956 € - 1,0379 € | 2492 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2615 € - 0,3996 € | 22550 Varastossa |
0.685 in
17.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1588 € - 0,2116 € | 35348 Varastossa |
0.488 in
12.4 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2327 € - 0,368 € | 1725 Varastossa |
0.642 in
16.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,4586 € - 0,46 € | 10991 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,5462 € - 0,9545 € | 2200 Varastossa |
1.059 in
26.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,182 € - 0,28 € | 34100 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2669 € - 0,5175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.425 in
10.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1492 € - 0,2351 € | 4360 Varastossa |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,5654 € - 1,5065 € | 2154 Varastossa |
1.126 in
28.6 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,0914 € - 0,184 € | 7582 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1298 € - 0,209 € | 2000 Varastossa |
0.382 in
9.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,0933 € - 0,1443 € | 9670 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,0754 € - 0,1558 € | 2000 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,0516 € - 0,1834 € | 372 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1725 € - 0,3047 € | 2044 Varastossa |
0.343 in
8.7 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,4203 € - 0,8314 € | 24984 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa