Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,1492 € - 0,2351 € 4360 Varastossa
11.1 mm
Musta
PVC
2
0,1036 € - 0,1604 € 37712 Varastossa
7.7 mm
Musta
PVC
2
0,2669 € - 0,5175 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.8 mm
Musta
PVC
2
0,5462 € - 0,9545 € 2200 Varastossa
26.9 mm
Punainen
PVC
2
0,182 € - 0,28 € 34100 Varastossa
7.7 mm
Musta
PVC
2
0,0583 € - 0,196 € 3565 Varastossa
4.8 mm
Musta
PVC
2
0,1725 € - 0,3047 € 2044 Varastossa
8.7 mm
Musta
PVC
2
0,1684 € - 0,2602 € 5109 Varastossa
7.5 mm
Musta
PVC
2
0,0914 € - 0,184 € 7582 Varastossa
6.1 mm
Musta
PVC
2
0,1298 € - 0,209 € 2000 Varastossa
9.7 mm
Musta
PVC
2
0,1588 € - 0,2116 € 35348 Varastossa
12.4 mm
Musta
PVC
2
0,3956 € - 1,0379 € 2492 Varastossa
16.3 mm
Musta
PVC
2
0,1684 € - 0,2639 € 7322 Varastossa
11.9 mm
Musta
PVC
2
0,2615 € - 0,3996 € 22550 Varastossa
17.4 mm
Musta
PVC
2
0,2751 € - 0,5549 € 3195 Varastossa
20.6 mm
Musta
PVC
2
1,7661 € - 2,0384 € 50 Varastossa
50.8 mm
Musta
PVC
2
0,5654 € - 0,7964 € 476 Varastossa
28.6 mm
Musta
PVC
2
0,5188 € - 0,7964 € 2126 Varastossa
28.6 mm
Musta
PVC
2
1,098 € - 2,2167 € 1869 Varastossa
31.2 mm
Musta
PVC
2
0,2601 € - 0,3996 € 9989 Varastossa
18.8 mm
Musta
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 13.0 mm PVC Musta

10019931

Hinta-alue
0,2351 € - 0,1492 €

Varastotasot
4360 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10019849

Hinta-alue
0,1604 € - 0,1036 €

Varastotasot
37712 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 10.8 mm 25.0 mm PVC Musta

10019924

Hinta-alue
0,5175 € - 0,2669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    10.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 26.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020920

Hinta-alue
0,9545 € - 0,5462 €

Varastotasot
2200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 25.0 mm PVC Musta

10019856

Hinta-alue
0,28 € - 0,182 €

Varastotasot
34100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 4.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10019801

Hinta-alue
0,196 € - 0,0583 €

Varastotasot
3565 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    4.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 8.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10019863

Hinta-alue
0,3047 € - 0,1725 €

Varastotasot
2044 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.5 mm 25.0 mm PVC Musta

10019832

Hinta-alue
0,2602 € - 0,1684 €

Varastotasot
5109 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 6.1 mm 13.0 mm PVC Musta

10162910

Hinta-alue
0,184 € - 0,0914 €

Varastotasot
7582 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    6.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 13.0 mm PVC Musta

10019894

Hinta-alue
0,209 € - 0,1298 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 12.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10019979

Hinta-alue
0,2116 € - 0,1588 €

Varastotasot
35348 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 16.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10020067

Hinta-alue
1,0379 € - 0,3956 €

Varastotasot
2492 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10019986

Hinta-alue
0,2639 € - 0,1684 €

Varastotasot
7322 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 13.0 mm PVC Musta

10020074

Hinta-alue
0,3996 € - 0,2615 €

Varastotasot
22550 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10020135

Hinta-alue
0,5549 € - 0,2751 €

Varastotasot
3195 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 50.8 mm 50.0 mm PVC Musta

10020302

Hinta-alue
2,0384 € - 1,7661 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    50.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 38.0 mm PVC Musta

10020227

Hinta-alue
0,7964 € - 0,5654 €

Varastotasot
476 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10020210

Hinta-alue
0,7964 € - 0,5188 €

Varastotasot
2126 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 31.2 mm 38.0 mm PVC Musta

10020234

Hinta-alue
2,2167 € - 1,098 €

Varastotasot
1869 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 13.0 mm PVC Musta

10020098

Hinta-alue
0,3996 € - 0,2601 €

Varastotasot
9989 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2