Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
0,2478 € - 0,6325 € 250 Varastossa
18.8 mm
Punainen
PVC
2
0,1738 € - 0,3651 € 15000 Varastossa
7.7 mm
Punainen
PVC
2
0,3285 € - 0,6267 € 51194 Varastossa
15.3 mm
Punainen
PVC
2
0,2615 € - 0,7446 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.4 mm
Punainen
PVC
2
0,1725 € - 0,3823 € 5463 Varastossa
8.7 mm
Punainen
PVC
2
0,1451 € - 0,2239 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.9 mm
Punainen
PVC
2
0,0991 € - 0,259 € 7346 Varastossa
7.7 mm
Punainen
PVC
2
0,1423 € - 0,345 € 10395 Varastossa
11.1 mm
Punainen
PVC
2
0,8461 € - 0,9775 € 11241 Varastossa
34.9 mm
Musta
PVC
2
0,9282 € - 0,9775 € 345 Varastossa
34.9 mm
Musta
PVC
2
0,946 € - 1,1155 € 105 Varastossa
38.1 mm
Musta
PVC
2
0,3436 € - 0,414 € 4797 Varastossa
15.9 mm
Punainen
PVC
2
0,36 € - 0,7561 € 16600 Varastossa
15.9 mm
Musta
PVC
2
1,0569 € - 1,1155 € 840 Varastossa
38.1 mm
Musta
PVC
2
0,4504 € - 0,5664 € 385 Varastossa
24.6 mm
Musta
PVC
2
0,4394 € - 1,1126 € 48719 Varastossa
20.0 mm
Musta
PVC
2
0,2573 € - 0,3248 € 4000 Varastossa
10.8 mm
Punainen
PVC
2
0,1725 € - 0,3823 € 144 Varastossa
8.7 mm
Punainen
PVC
2
0,1239 € - 0,2162 € 70445 Varastossa
9.7 mm
Punainen
PVC
2
0,5709 € - 1,1529 € 600 Varastossa
26.9 mm
Musta
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020838

Hinta-alue
0,6325 € - 0,2478 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020647

Hinta-alue
0,3651 € - 0,1738 €

Varastotasot
15000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020791

Hinta-alue
0,6267 € - 0,3285 €

Varastotasot
51194 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020814

Hinta-alue
0,7446 € - 0,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 8.7 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020661

Hinta-alue
0,3823 € - 0,1725 €

Varastotasot
5463 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020746

Hinta-alue
0,2239 € - 0,1451 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 7.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020630

Hinta-alue
0,259 € - 0,0991 €

Varastotasot
7346 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    7.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020722

Hinta-alue
0,345 € - 0,1423 €

Varastotasot
10395 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 34.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10020241

Hinta-alue
0,9775 € - 0,8461 €

Varastotasot
11241 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 34.9 mm 38.0 mm PVC Musta

10020258

Hinta-alue
0,9775 € - 0,9282 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 38.1 mm 38.0 mm PVC Musta

10020265

Hinta-alue
1,1155 € - 0,946 €

Varastotasot
105 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020807

Hinta-alue
0,414 € - 0,3436 €

Varastotasot
4797 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 15.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10020043

Hinta-alue
0,7561 € - 0,36 €

Varastotasot
16600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    15.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 38.1 mm 50.0 mm PVC Musta

10020272

Hinta-alue
1,1155 € - 1,0569 €

Varastotasot
840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    38.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 24.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10020180

Hinta-alue
0,5664 € - 0,4504 €

Varastotasot
385 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    24.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10020128

Hinta-alue
1,1126 € - 0,4394 €

Varastotasot
48719 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 10.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020715

Hinta-alue
0,3248 € - 0,2573 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    10.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 8.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020654

Hinta-alue
0,3823 € - 0,1725 €

Varastotasot
144 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    8.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.7 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020685

Hinta-alue
0,2162 € - 0,1239 €

Varastotasot
70445 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.7 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 26.9 mm 25.0 mm PVC Musta

10020203

Hinta-alue
1,1529 € - 0,5709 €

Varastotasot
600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2