Valikko Haku

Suojukset vetoliuskalla

Varastossa

Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.

Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.

Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.

  • Suunniteltu suojaamaan epäpuhtauksilta ja vuodoilta.
  • Joustava muotoilu tarkoittaa, että se voi venyä hieman suurempiin mittoihin tiivistä istuvuutta varten.
  • Käytetään elintarviketeollisuudessa, teollisuuden käyttökohteissa ja varastoinnin käyttökohteissa.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
130 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Väri Materiaali Tyyppi Osta
1,4238 € - 1,6762 € 19025 Varastossa
44.5 mm
Musta
PVC
2
0,3888 € - 0,7906 € 681 Varastossa
18.8 mm
Punainen
PVC
2
0,2902 € - 0,7446 € 2949 Varastossa
17.4 mm
Punainen
PVC
2
0,1165 € - 0,1992 € 4 Varastossa
9.3 mm
Punainen
PVC
2
0,2806 € - 0,2961 € 9560 Varastossa
11.9 mm
Punainen
PVC
2
0,3094 € - 0,575 € 16000 Varastossa
14.3 mm
Punainen
PVC
2
0,1684 € - 0,3565 € 5495 Varastossa
13.2 mm
Musta
PVC
2
0,2806 € - 0,4341 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Musta
PVC
2
0,2327 € - 0,368 € 1725 Varastossa
16.3 mm
Musta
PVC
2
0,3231 € - 0,5002 € 2295 Varastossa
14.3 mm
Musta
PVC
2
0,4586 € - 0,46 € 10991 Varastossa
22.0 mm
Musta
PVC
2
0,4394 € - 1,1126 € 62928 Varastossa
20.6 mm
Musta
PVC
2
0,3176 € - 0,4945 € 11200 Varastossa
13.2 mm
Musta
PVC
2
0,3053 € - 0,4513 € 5404 Varastossa
13.2 mm
Punainen
PVC
2
0,5654 € - 1,5065 € 2154 Varastossa
28.6 mm
Punainen
PVC
2
0,0754 € - 0,1558 € 2000 Varastossa
5.3 mm
Musta
PVC
2
0,0516 € - 0,1834 € 372 Varastossa
3.6 mm
Musta
PVC
2
0,8461 € - 1,771 € 11806 Varastossa
34.9 mm
Punainen
PVC
2
0,1218 € - 0,2455 € 150 Varastossa
9.3 mm
Musta
PVC
2
1,0501 € - 1,3628 € 1980 Varastossa
31.2 mm
Punainen
PVC
2
  • / 7
Suojahattu kahvalla 44.5 mm 38.0 mm PVC Musta

10020289

Hinta-alue
1,6762 € - 1,4238 €

Varastotasot
19025 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    44.5 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 18.8 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020845

Hinta-alue
0,7906 € - 0,3888 €

Varastotasot
681 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 17.4 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020821

Hinta-alue
0,7446 € - 0,2902 €

Varastotasot
2949 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.4 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.3 mm 13.0 mm PVC Punainen

10020678

Hinta-alue
0,1992 € - 0,1165 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020753

Hinta-alue
0,2961 € - 0,2806 €

Varastotasot
9560 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 14.3 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020784

Hinta-alue
0,575 € - 0,3094 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 13.0 mm PVC Musta

10019993

Hinta-alue
0,3565 € - 0,1684 €

Varastotasot
5495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 11.1 mm 25.0 mm PVC Musta

10019948

Hinta-alue
0,4341 € - 0,2806 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    11.1 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 16.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10020050

Hinta-alue
0,368 € - 0,2327 €

Varastotasot
1725 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    16.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 14.3 mm 25.0 mm PVC Musta

10020012

Hinta-alue
0,5002 € - 0,3231 €

Varastotasot
2295 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 22.0 mm 25.0 mm PVC Musta

10020159

Hinta-alue
0,46 € - 0,4586 €

Varastotasot
10991 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    22.0 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 20.6 mm 25.0 mm PVC Musta

10020142

Hinta-alue
1,1126 € - 0,4394 €

Varastotasot
62928 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 25.0 mm PVC Musta

10020005

Hinta-alue
0,4945 € - 0,3176 €

Varastotasot
11200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 13.2 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020777

Hinta-alue
0,4513 € - 0,3053 €

Varastotasot
5404 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 28.6 mm 38.0 mm PVC Punainen

10020937

Hinta-alue
1,5065 € - 0,5654 €

Varastotasot
2154 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    28.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 5.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10019818

Hinta-alue
0,1558 € - 0,0754 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    5.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 3.6 mm 13.0 mm PVC Musta

10019795

Hinta-alue
0,1834 € - 0,0516 €

Varastotasot
372 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    3.6 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 34.9 mm 25.0 mm PVC Punainen

10020951

Hinta-alue
1,771 € - 0,8461 €

Varastotasot
11806 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.9 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 9.3 mm 13.0 mm PVC Musta

10019870

Hinta-alue
0,2455 € - 0,1218 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2
Suojahattu kahvalla 31.2 mm 38.0 mm PVC Punainen

10020944

Hinta-alue
1,3628 € - 1,0501 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    31.2 mm
  • Suurin lämpötila
    200 °C
  • Väri
    Punainen
  • Koko materiaali
    Polyvinyylikloridi
  • Tyyppi
    2