Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suojukset vetoliuskalla on suunniteltu suojaamaan käyttökohteita saastumiselta ja vuodoilta. Vetoliuskamalli tarjoaa suuremman kosketuspinta-alan, mikä vaatii vähemmän puristusvoimaa asennuksen ja poistamisen aikana.
Liuskat ovat erityisen hyödyllisiä käyttökohteissa, joissa vaaditaan nopeaa poistamista mekaanisen prosessin aikana, ja siksi ne ovat suosittu valinta eri teollisuudenaloilla.
Käytettyjen materiaalien joustavuus mahdollistaa tiiviin istuvuuden käyttökohteissa, ja liuska tekee niistä olennaisen valinnan.
Materiaali: EVA, PVC Väri: Keltainen, Musta, Punainen Sarjanumero: SR6110, SR1066
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | d | Väri | Materiaali | Tyyppi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4668 € - 0,7216 € | 1550 Varastossa |
0.937 in
23.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2628 € - 0,3536 € | 1450 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,1382 € - 0,3248 € | 80000 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,3422 € - 0,529 € | 3338 Varastossa |
0.602 in
15.3 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1738 € - 0,3651 € | 15000 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,946 € - 1,1155 € | 105 Varastossa |
1.5 in
38.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,0894 € - 0,2633 € | 16763 Varastossa |
0.295 in
7.5 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,1451 € - 0,2239 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.469 in
11.9 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,0991 € - 0,259 € | 7346 Varastossa |
0.303 in
7.7 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
1,4238 € - 1,6762 € | 19025 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
1,4786 € - 2,9613 € | 38 Varastossa |
1.606 in
40.8 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,2615 € - 0,7446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.685 in
17.4 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,2573 € - 0,3248 € | 4000 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
PVC
|
2
|
||
0,0929 € - 0,1035 € | 43359 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
10349526 | 0,0885 € - 0,0983 € | 58333 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
|
0,8488 € - 1,5334 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.969 in
24.6 mm
|
Musta
|
PVC
|
2
|
||
0,1506 € - 0,1684 € | 62322 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
0,1163 € - 0,1292 € | 5366 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
0,1629 € - 0,182 € | 108920 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
0,1256 € - 0,1396 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.787 in
20.0 mm
|
Keltainen
|
EVA
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa