Valikko Haku

Suorakulmaiset kierteiset suojat ja liu'ut - metalli

Varastossa

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö.

  • Suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.
  • Sopii tavalliseen ja vaativaan käyttöön.
Materiaali: HDPE, HDPE;Teräs, PA, Alumiini, PE-HD Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1570, SR1571, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L2 T2 Kierrekoko Materiaali L1 T1 Tyyppi Osta
1,1777 € - 1,6489 € 985 Varastossa
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
0,2525 € - 0,5303 € 2918 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,6553 € - 1,3761 € 1700 Varastossa
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
0,4134 € - 0,8884 € 5900 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
0,4532 € - 0,9518 € 5350 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
0,679 € - 1,4835 € 11925 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
5,449 € - 12,7942 € 533 Varastossa
1.5 mm
M10
Alumiini
60.0 mm
2.5 mm
4
0,4848 € - 0,4955 € 4000 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
0,2871 € - 0,6029 € 8676 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
5,1839 € - 9,9131 € 750 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiini
50.0 mm
2.0 mm
4
5,4764 € - 12,823 € 527 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiini
50.0 mm
2.0 mm
4
0,4718 € - 0,9909 € 8154 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
6,4292 € - 15,1131 € 554 Varastossa
1.0 mm
M10
Alumiini
60.0 mm
2.0 mm
4
0,6215 € - 1,3311 € 9961 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
0,5955 € - 1,2506 € 4067 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
0,2977 € - 0,6252 € 4409 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
0,7502 € - 1,5755 € 5642 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2
0,6313 € - 1,3259 € 6743 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
0,6421 € - 1,3484 € 7900 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
0,6955 € - 1,4605 € 8998 Varastossa
1.0 mm
PE-HD
50.0 mm
2.0 mm
2
  • / 2
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 50 x 25 mm 2 Musta

10248423

Hinta-alue
1,6489 € - 1,1777 €

Varastotasot
985 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    1
3 Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 30 x 20 mm 1-1.5 Harmaa

10303993

Hinta-alue
0,5303 € - 0,2525 €

Varastotasot
2918 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 40 x 20 mm 1.5 Musta

10248416

Hinta-alue
1,3761 € - 0,6553 €

Varastotasot
1700 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    PA
Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 30 x 20 mm 1-2 Musta

10286401

Hinta-alue
0,8884 € - 0,4134 €

Varastotasot
5900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    2
3 Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 50 x 25 mm 1-1.5 Harmaa

10304020

Hinta-alue
0,9518 € - 0,4532 €

Varastotasot
5350 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 25 x 50 mm 1-2 Musta

10286456

Hinta-alue
1,4835 € - 0,679 €

Varastotasot
11925 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    2
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 60 x 30 mm 2.5 Väritön

10164006

Hinta-alue
12,7942 € - 5,449 €

Varastotasot
533 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    4
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 20 x 35 mm 1-2 Musta

10445877

Hinta-alue
0,4955 € - 0,4848 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    2
3 Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 40 x 20 mm 1-1.5 Harmaa

10304075

Hinta-alue
0,6029 € - 0,2871 €

Varastotasot
8676 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke;M10;Suorakulma;50.0 mm;30.0 mm;2;Alumiini;Väritön

10163986

Hinta-alue
9,9131 € - 5,1839 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    4
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 50 x 25 mm 2 Väritön

10163979

Hinta-alue
12,823 € - 5,4764 €

Varastotasot
527 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    4
3 Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 60 x 30 mm 1-1.5 Harmaa

10303863

Hinta-alue
0,9909 € - 0,4718 €

Varastotasot
8154 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 60 x 30 mm 2 Väritön

10163993

Hinta-alue
15,1131 € - 6,4292 €

Varastotasot
554 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    4
Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 20 x 50 mm 1-2 Musta

10286425

Hinta-alue
1,3311 € - 0,6215 €

Varastotasot
9961 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    2
Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 20 x 40 mm 1-2 Musta

10294062

Hinta-alue
1,2506 € - 0,5955 €

Varastotasot
4067 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    2
3 Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 40 x 20 mm 1-1.5 Harmaa

10303955

Hinta-alue
0,6252 € - 0,2977 €

Varastotasot
4409 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M8 Suorakulma 20 x 60 mm 1-2 Musta

10286463

Hinta-alue
1,5755 € - 0,7502 €

Varastotasot
5642 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Tyyppi
    2
3 Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 60 x 30 mm 1-1.5 Harmaa

10303801

Hinta-alue
1,3259 € - 0,6313 €

Varastotasot
6743 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 20 x 50 mm 1-2 Musta

10286432

Hinta-alue
1,3484 € - 0,6421 €

Varastotasot
7900 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    2
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 25.0 mm Musta PE-HD

10286449

Hinta-alue
1,4605 € - 0,6955 €

Varastotasot
8998 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    PE-HD