Valikko Haku

Suorakulmaiset kierteiset suojat ja liu'ut - metalli

Varastossa

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Kierteellisiä liukuja ja sisäkkeitä on eri tyyppejä. Sisäkkeet asetetaan putkien päihin takaamaan siisti ulkonäkö.

  • Suojaavat pintaa ja estävät lian ja muiden saasteiden pääsyn.
  • Sopii tavalliseen ja vaativaan käyttöön.
Materiaali: HDPE, HDPE;Teräs, PA, Alumiini, PE-HD Väri: Musta, Harmaa, Väritön Sarjanumero: SR1570, SR1571, SR1567

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus L2 T2 Kierrekoko Materiaali L1 T1 Tyyppi Osta
0,5161 € - 1,0839 € 4117 Varastossa
1.0 mm
PE-HD
34.7 mm
2.0 mm
2
0,5818 € - 1,2219 € 6726 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
0,5622 € - 1,1807 € 4480 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
0,4359 € - 0,9155 € 1233 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,4758 € - 0,9993 € 5067 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3801 € - 0,7983 € 4300 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,2778 € - 0,5834 € 2950 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,3336 € - 0,7006 € 3450 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,4997 € - 1,0495 € 2992 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
0,3097 € - 0,6503 € 6986 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,5396 € - 1,1332 € 3546 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,3562 € - 0,748 € 3000 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
0,3017 € - 0,6336 € 500 Varastossa
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
0,4014 € - 0,8429 € 2280 Varastossa
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
0,4354 € - 0,9155 € 2800 Varastossa
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
  • / 2
Suorakulmainen putken sisäke 35.0 mm 20.0 mm Musta PE-HD

10286418

Hinta-alue
1,0839 € - 0,5161 €

Varastotasot
4117 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    PE-HD
Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 20 x 40 mm 1-2 Musta

10294055

Hinta-alue
1,2219 € - 0,5818 €

Varastotasot
6726 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    2
3 Kierteinen sisäke M10 Suorakulma 50 x 30 mm 1-1.5 Harmaa

10303948

Hinta-alue
1,1807 € - 0,5622 €

Varastotasot
4480 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Tyyppi
    3
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286340

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4359 €

Varastotasot
1233 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286364

Hinta-alue
0,9993 € - 0,4758 €

Varastotasot
5067 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286333

Hinta-alue
0,7983 € - 0,3801 €

Varastotasot
4300 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286289

Hinta-alue
0,5834 € - 0,2778 €

Varastotasot
2950 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286319

Hinta-alue
0,7006 € - 0,3336 €

Varastotasot
3450 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286371

Hinta-alue
1,0495 € - 0,4997 €

Varastotasot
2992 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Kierteinen sisäke HDPE

10286302

Hinta-alue
0,6503 € - 0,3097 €

Varastotasot
6986 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286395

Hinta-alue
1,1332 € - 0,5396 €

Varastotasot
3546 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286326

Hinta-alue
0,748 € - 0,3562 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286296

Hinta-alue
0,6336 € - 0,3017 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 1-1.5 Musta

10286388

Hinta-alue
0,8429 € - 0,4014 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Materiaali
    HDPE
Metalli Kierteinen sisäke 17-19 Musta

10286357

Hinta-alue
0,9155 € - 0,4354 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Materiaali
    HDPE