Valikko Haku

Suorakulmaiset suojatulpat - monikäyttöiset PCR

Varastossa

Lisäosat toimivat monikäyttöisinä suojaavina komponenteina. Projektin viimeisessä vaiheessa, jolloin merkittävää iskusuojelua tarvitaan, tämä saavutetaan putken liitospään paksuudella. Päätoiminto on estää epäpuhtauksien, kuten lian, pölyn ja kosteuden, pääsy. Se myös suojaa teräviltä reunoilta, jotka syntyvät leikkauksista. Helposti asetettavissa käsin tai vasaralla, nopeaa kokoamista varten. Käytetään yleisesti metalliputkien muotoilusovelluksissa teollisuushuonekaluissa, erikoisajoneuvoissa, katukyltteissä ja telineet.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Musta Sarjanumero: SRILRPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
68 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B H h A Seinän maksimipaksuus Minimum Wall Thickness Osta
0,0551 € - 0,0857 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
12.0 mm
3.5 mm
50.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,2477 € - 0,3854 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,1027 € - 0,1142 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
14.0 mm
5.0 mm
60.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,4379 € - 0,4866 € 1250 Varastossa
80.0 mm
24.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,621 € - 0,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
140.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,0429 € - 0,0668 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,9315 € - 1,035 € 1050 Varastossa
100.0 mm
27.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,0337 € - 0,0525 € 30000 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,0884 € - 0,1376 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
0,7504 € - 0,8338 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3852 € - 0,4281 € 2615 Varastossa
60.0 mm
24.0 mm
6.0 mm
100.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,3201 € - 0,3556 € 1190 Varastossa
60.0 mm
24.5 mm
5.0 mm
120.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
1,1911 € - 1,3235 € 1100 Varastossa
80.0 mm
24.5 mm
6.0 mm
160.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2991 € - 0,4653 € 3490 Varastossa
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
100.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,2974 € - 0,3305 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
120.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,608 € - 0,6756 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
21.5 mm
6.0 mm
150.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,7071 € - 0,7857 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
19.0 mm
6.5 mm
100.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,0455 € - 0,0707 € 25000 Varastossa
15.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
40.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,1242 € - 0,1381 € Kysy toimitusaikaa täältä
40.0 mm
12.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,7504 € - 0,8338 € 1300 Varastossa
50.0 mm
28.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
  • / 4
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 10.0 mm Musta LDPE - PCR

20752484

Hinta-alue
0,0857 € - 0,0551 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    3.5 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752118

Hinta-alue
0,3854 € - 0,2477 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 60.0 mm 25.0 mm Musta LDPE - PCR

20752552

Hinta-alue
0,1142 € - 0,1027 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    60.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    14.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752231

Hinta-alue
0,4866 € - 0,4379 €

Varastotasot
1250 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 140.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752255

Hinta-alue
0,69 € - 0,621 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 25.0 mm 20.0 mm Musta LDPE - PCR

20752354

Hinta-alue
0,0668 € - 0,0429 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 100.0 mm Musta LDPE - PCR

20752262

Hinta-alue
1,035 € - 0,9315 €

Varastotasot
1050 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 30.0 mm 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752378

Hinta-alue
0,0525 € - 0,0337 €

Varastotasot
30000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 45.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752477

Hinta-alue
0,1376 € - 0,0884 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    45.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752309

Hinta-alue
0,8338 € - 0,7504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20752156

Hinta-alue
0,4281 € - 0,3852 €

Varastotasot
2615 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 60.0 mm Musta LDPE - PCR

20752224

Hinta-alue
0,3556 € - 0,3201 €

Varastotasot
1190 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 160.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752316

Hinta-alue
1,3235 € - 1,1911 €

Varastotasot
1100 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    24.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 30.0 mm Musta LDPE - PCR

20752125

Hinta-alue
0,4653 € - 0,2991 €

Varastotasot
3490 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 120.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752217

Hinta-alue
0,3305 € - 0,2974 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    120.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752286

Hinta-alue
0,6756 € - 0,608 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 100.0 mm 80.0 mm Musta LDPE - PCR

20752163

Hinta-alue
0,7857 € - 0,7071 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • H
    19.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 40.0 mm 15.0 mm Musta LDPE - PCR

20752422

Hinta-alue
0,0707 € - 0,0455 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Suorakulmainen putken sisäke 50.0 mm 40.0 mm Musta LDPE - PCR

20752521

Hinta-alue
0,1381 € - 0,1242 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Suorakulmainen putken sisäke 150.0 mm 50.0 mm Musta LDPE - PCR

20752293

Hinta-alue
0,8338 € - 0,7504 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • H
    28.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm